|
|
|
33669
Sganciatore tensione MN - 48..60 V CC/CA 50/60Hz
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
ComPacT
|
Gamma prodotto
|
"ComPacT NS630b...1600 new generation"
"ComPacT NS1600b...3200 new generation"
|
Nome dispositivo
|
MN
|
Tipo prodotto
|
Bobina di sgancio
|
Applicazione
|
Controllo
|
Tipo sganciatore voltmetrico
|
Bobina di apertura
Sganciatore di minima tensione
|
Tipo di controllo
|
Standard
|
Tensione di comando [Uc]
|
48 V CA 50/60 Hz
48...60 V CC
|
Circuit breaker mounting mode
|
Fisso
|
Compatibilità gamma
|
Compact Compact NS630b...1600
Compact Compact NS1600b...3200
|
Caratteristiche tecniche
Operating threshold
|
0,35...0,7 Un apertura
0,85 Un chiusura
|
Tempo di risposta
|
90 ms +/- 5 % per Compact NS630b...1600
90 ms +/- 5 % per Compact NS1600b...3200
40 ms +/- 5 % per Masterpact NT
90 ms +/- 5 % per Masterpact NW
|
Potenza di mantenimento alimentazione
|
4,5 VA
|
Accessori / categoria accessori
|
Ricambio per Masterpact NT
Ricambio per Masterpact NW
Ricambio per "ComPacT NS630b...1600 new generation"
Ricambio per "ComPacT NS1600b...3200 new generation"
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,4 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,2 cm
|
Confezione 1: profondità
|
8,3 cm
|
Confezione 1: peso
|
151,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
9,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
13,2 cm
|
Confezione 2: profondità
|
18,5 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,554 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
60
|
Confezione 3: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
9,747 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|