Schneider-Electric
 
48599 immagine - metel
48599
Separatori di fase posteriori - 3/4 poli - Per Masterpact NW - Fisso
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Tipo prodotto Separatore fra poli
Compatibilità gamma Masterpact Masterpact NW interruttore
Masterpact Masterpact NW interruttore di manvovra-sezionatore
Tipo di accessori Accessori isolamento
Numero di poli 4P
3P
Quantità per confezione Set da 3
Caratteristiche tecniche
Installazione Fisso
Accessori / categoria accessori Ricambi per Masterpact NW
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 28,500 cm
Confezione 1: larghezza 30,000 cm
Confezione 1: profondità 40,000 cm
Confezione 1: peso 1,856 kg
Unità di misura confezione 2 P12
Numero di unità per confezione 2 16
Confezione 2: altezza 75,000 cm
Confezione 2: larghezza 80,000 cm
Confezione 2: profondità 120,000 cm
Confezione 2: peso 47,744 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months