Schneider-Electric
 
50168 immagine - metel
50168
HRP - Quadretto di segnalazione a distanza perdita di isolamento
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Vigilohm
Gamma prodotto Vigilohm
Nome dispositivo HRP
Tipo prodotto Pannello remoto ospedale
Compatibilità gamma Vigilohm Vigilohm IM IM20-H
Segnalazione sonora Guasto d'isolamento o elettrico: ronzatore regolabile 80 dB
Caratteristiche tecniche
Auxiliary supply voltage 24 V CC
Assorbimento [A] 65 mA
Materiale Plastica
Tipo di comando Pulsante: test isolamento
Pulsante: blocco allarme
Segnalazione locale Guasto dell'isolamento: luce di segnalazione (arancione)
Guasto elettrico: luce di segnalazione (Rosso)
Funzionamento normale: luce di segnalazione (verde)
Peso prodotto 0,5 kg
Larghezza 170 mm
Altezza 170 mm
Profondità 20 mm
Ambiente
Grado di protezione IP IP54
Grado di protezione IK IK08
Altitudine di funzionamento Acti9 iCV40 ARC
Umidità relativa 90 %
Norme IEC 60364-7-710: locali medici
IEC 61557-8: sicurezza
IEC 60601-1: apparecchiature medicali
Temperatura ambiente 0…40 °C
Temperatura di stoccaggio -25…70 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 7,6 cm
Confezione 1: larghezza 20,6 cm
Confezione 1: profondità 21,5 cm
Confezione 1: peso 342,0 g
Unità di misura confezione 2 S04
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 30,0 cm
Confezione 2: larghezza 40,0 cm
Confezione 2: profondità 60,0 cm
Confezione 2: peso 4,13 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months