|
|
|
56173
Relè di protezione corrente differenziale, VigiPacT, RH99M, 30mA-30A, 220/240VAC 50/60Hz, /VDC, montaggio su guida DIN
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
VigiPacT
|
Nome dispositivo
|
RH99M
|
Tipo prodotto
|
Residual current protection relay
|
Applicazione relè
|
Relè di protezione
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Tipo di protezione differenziale
|
Tipo A
|
Tipo di regolazione
|
Selector
|
Tipo regolazione sensibilità differenziale residua
|
Regolabile, 9 valori
|
Earth-leakage sensitivity
|
0,03…30 A
|
Earth-leakage time delay
|
Istantaneo for 0,03 A
Regolabile, 9 valori 0…4,5 s for 0,03…30 A
|
Current sensors compatibility
|
VigiPacT TOA sensore di corrente differenziale
VigiPacT A sensore di corrente differenziale
VigiPacT L sensore di corrente differenziale
|
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]
|
8 A
|
Carico minimo
|
10 mA a 12 V
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
220...240 V CA 50/60 Hz 55...110%
|
Potenza assorbita
|
4 VA
|
Monitored distribution system
|
1000 V - CA a 50/60 Hz (massimo)
1000 V - CA a 400 Hz (massimo)
|
Sistema di messa a terra
|
TN-S
TT
IT
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
8 kV
|
Reset
|
Reset manuale
|
Caratteristiche tecniche
Test funzionale
|
Test remoto
Locale
|
Monitoraggio
|
Elettronica (continua)
Alimentazione (continua)
Collegamento relè/sensore (continua)
|
Tipo di misura
|
Misura interna della corrente di guasto verso terra, intervallo: 80...100%
|
Inviolabilità impostazioni
|
Protetto con pannello sigillabile
|
Connessioni - morsetti
|
Alimentazione tensione ausiliari: morsettiera cavi 0,2…2,5 mm² flessibile AWG 24...AWG 12
Alimentazione tensione ausiliari: morsettiera cavi 0,2…2,5 mm² rigido AWG 24...AWG 12
Alimentazione tensione ausiliari: morsettiera cavi 0,25…2,5 mm² flessibile AWG 24...AWG 12
Guasto: morsetto a vite cavi 0,2…2,5 mm² flessibile AWG 24...AWG 12
Guasto: morsetto a vite cavi 0,2…4 mm² rigido AWG 24...AWG 12
Guasto: morsetto a vite cavi 0,25…2,5 mm² flessibile AWG 24...AWG 12
Prova relè e ripristino guasto: morsetto a vite cavi 0,14…1 mm² flessibile AWG 26...AWG 16
Prova relè e ripristino guasto: morsetto a vite cavi 0,14…1,5 mm² rigido AWG 26...AWG 16
Prova relè e ripristino guasto: morsetto a vite cavi 0,25…0,5 mm² flessibile AWG 26...AWG 16
Sensore: morsetto a vite cavi 0,14…1 mm² flessibile AWG 26...AWG 16
Sensore: morsetto a vite cavi 0,14…1,5 mm² rigido AWG 26...AWG 16
Sensore: morsetto a vite cavi 0,25…0,5 mm² flessibile AWG 26...AWG 16
Presenza tensione: morsetto a vite cavi 0,2…2,5 mm² flessibile AWG 24...AWG 12
Presenza tensione: morsetto a vite cavi 0,2…4 mm² rigido AWG 24...AWG 12
Presenza tensione: morsetto a vite cavi 0,25…2,5 mm² flessibile AWG 24...AWG 12
|
Lunghezza spelatura fili
|
Alimentazione tensione ausiliari: 7 mm for parte superiore connection
Guasto: 8 mm for parte inferiore connection
Prova relè e ripristino guasto: 5 mm for parte inferiore connection
Sensore: 5 mm for parte superiore connection
Presenza tensione: 8 mm for parte inferiore connection
|
Coppia di serraggio
|
Alimentazione tensione ausiliari: 0,6 Nm parte superiore
Guasto: 0,6 Nm parte inferiore
Prova relè e ripristino guasto: 0,25 Nm parte inferiore
Sensore: 0,25 Nm parte superiore
Presenza tensione: 0,6 Nm parte inferiore
|
Passo 9 mm
|
6
|
Norme di riferimento
|
EN/IEC 60947-2 Annex M
EN/IEC 60755
UL 1053
CAN/CSA C22.2 No. 144
|
Larghezza
|
54 mm
|
Altezza
|
81 mm
|
Profondità
|
74 mm
|
Peso prodotto
|
0,3 kg
|
Grado di protezione IP
|
IP40 su lato anteriore: conforming to CEI EN 60529
IP30 sulle parti laterali: conforming to CEI EN 60529
IP20 su morsetti di connessione: conforming to CEI EN 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK07 conforming to EN 50102
|
Robustezza meccanica
|
Resistenza al fuoco conforme a IEC 60695-2-1
Protezione IK 2 joules: IK07 conforme a EN 50102
Vibrazioni 13,2...100 Hz: 0,7 g
Vibrazioni 2...13,2 Hz: +/- 1 mm
|
Ambiente
Categoria di sovratensione
|
IV
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe II
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Emissioni condotte e irradiate: B conforme a CISPR 11
Test immunità radiofrequenza condotta: 3 conforme a IEC 61000-4-6
Test immunità scarica elettrostatica: 4 conforme a IEC 61000-4-2
Suscettività condotta ad alta energia: 4 conforme a IEC 61000-4-5
Suscettività condotta a bassa energia: 4 conforme a IEC 61000-4-4
Suscettività irradiata: 3 conforme a IEC 61000-4-3
|
Umidità relativa
|
95 % a 55 °C
|
Grado di inquinamento
|
3 conforme a IEC 60664-1
|
Temperatura ambiente
|
-35…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-55…85 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
7,6 cm
|
Confezione 1: peso
|
276,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
36
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
10,424 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|