Schneider-Electric
 
82028 immagine - metel
82028
Presa da incasso interbloccata Unika IP44 16A 110V 2P+T
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Mureva
Tipo prodotto Presa interbloccata
Nome dispositivo Mureva socket
Categoria spina, presa Bassa tensione (Low Voltage)
Numero di poli 2P+T
Tipo di rete CA
Presa standard Industriale
Caratteristiche tecniche
Installazione Fronte quadro
Corrente nominale [In] 16 A
Tensione nominale di esercizio [Ue] 100...130 V
Frequenza di rete 50/60 Hz
Posizione morsetto di terra (senso orario) 4 h
Tipologia protezione Senza protezione
Materiale spina, presa Housing: tecnopolimero autoestinguente
Materiale contatti Spinotti: ottone placcato nichel
Collegamenti - morsetti Viti prigioniere
Maximum cable cross section 10 mm²
Maximum cable outer diameter 25 mm
Ingresso cavi Collarino cavo
Thread type Pg 21
Peso prodotto 0,608 kg
Dimensioni base 103 x 225 mm
Altezza 225 mm
Larghezza 103 mm
Profondità 127 mm
Colore Grigio (RAL 7035)
Codice colore tensione Giallo
Ambiente
Norme di riferimento IEC 60309-2
IEC 60309-1
Grado di protezione IP IP44 conforming to CEI 60529
Grado di protezione IK IK09 conforming to EN 62262
Resistenza al fuoco 750 °C conforme a IEC 60695-2-11
Umidità relativa 50 % a 40 °C
70 % a 30 °C
90 % a 20 °C
Temperatura ambiente di funzionamento 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 10,5 cm
Confezione 1: larghezza 26,0 cm
Confezione 1: profondità 17,0 cm
Confezione 1: peso 726,0 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 5
Confezione 2: altezza 30,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 4,117 kg
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi