Schneider-Electric
 
83096 immagine - metel
83096
Presa da parete interbloccata Unika IP65 32A 380V 3P+T
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma PratiKa
Tipo prodotto Presa interbloccata
Nome dispositivo presa Unika
Categoria spina, presa Bassa tensione (Low Voltage)
Numero di poli 3P+T
Tipo di rete CA
Presa standard Industriale
Caratteristiche tecniche
Installazione Parete
Corrente nominale [In] 32 A
Tensione nominale di esercizio [Ue] 380...415 V
Frequenza di rete 50/60 Hz
Posizione morsetto di terra (senso orario) 6 h
Tipologia protezione Senza protezione
Materiale spina, presa Housing: tecnopolimero autoestinguente
Materiale contatti Spinotti: ottone placcato nichel
Collegamenti - morsetti Viti prigioniere
Maximum cable cross section 10 mm²
Maximum cable outer diameter 25 mm
Ingresso cavi Collarino cavo
Thread type Pg 21
Peso prodotto 1,08 kg
Dimensioni base 103 x 255 mm
Altezza 255 mm
Larghezza 103 mm
Profondità 151 mm
Colore Grigio (RAL 7035)
Codice colore tensione Rosso
Ambiente
Norme di riferimento IEC 60309-1
IEC 60309-2
Grado di protezione IP IP65 conforming to CEI 60529
Grado di protezione IK IK09 conforming to EN 62262
Resistenza al fuoco 750 °C conforme a IEC 60695-2-11
Umidità relativa 50 % a 40 °C
70 % a 30 °C
90 % a 20 °C
Temperatura ambiente di funzionamento 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 11,0 cm
Confezione 1: larghezza 17,0 cm
Confezione 1: profondità 26,0 cm
Confezione 1: peso 1,088 kg
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 5
Confezione 2: altezza 30,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 5,927 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months