|
|
|
9001KR24BH13
Pulsante Ø30 - lunetta metallo - testa a fungo Ø35mm - nero - 1NC/NO
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony 9001K
|
Tipo prodotto
|
Pulsante
|
Nome dispositivo
|
9001K
|
Tipo di operatore
|
Ad impulso
|
Tipo operatore
|
Nero Testa a fungo Ø 35 mm, non marcato
|
Caratteristiche tecniche
Materiale testa
|
Metallo
|
Diametro di montaggio
|
30 mm
|
Larghezza totale CAD
|
46 mm
|
Altezza totale CAD
|
45 mm
|
Profondità totale CAD
|
70 mm
|
Descrizione morsetti ISO n°1
|
(13-14-11-12)OF
|
Peso prodotto
|
0,126 kg
|
Operating position
|
Qualunque posizione
|
Forma della testa
|
Circolare
|
Materiale della testa
|
Plastica
|
Info da operatore
|
Screw-on plastic with set screw
|
Composizione e tipologia contatti
|
1 C/O
|
Apertura positiva
|
Senza
|
Durata meccanica
|
5000000 cicli
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² conforme a IEC 60947-1
|
Coppia di serraggio
|
0,8 Nm conforme a IEC 60947-1
|
Forma della testa (vite)
|
Taglio a croce
|
Materiale contatti
|
Contatti in lega d'argento
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
10 A fusibile cartuccia conforme a IEC 60947-5-1
|
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]
|
10 A
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
250 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
2,5 kV conforme a IEC 60947-1
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
3 A a 240 V, AC-15, A600-Q600 conforme a NEMA
0,55 A a 125 V, DC-13, A600-Q600 conforme a NEMA
|
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]
|
15 kA a 480 V AC-15, 7200 VA
15 kA a 600 V AC-15, 7200 VA
30 kA a 125 V DC-13, 7200 VA
30 kA a 240 V AC-15, 7200 VA
60 kA a 120 V AC-15, 7200 VA
60 kA a 250 V DC-13, 7200 VA
0,1 kA a 600 V DC-13
|
Capacità di interruzione nominale
|
3 kA a 240 V AC-15, 720 VA
6 kA a 120 V AC-15, 720 VA
1,2 kA a 600 V AC-15, 720 VA
1,5 kA a 480 V AC-15, 720 VA
0,1 kA a 600 V DC-13
0,27 kA a 250 V DC-13
0,55 kA a 125 V DC-13
|
Device presentation
|
Prodotto completo
|
Colore capsula o gemma
|
Nero
|
Tipo operatore
|
Testa a fungo Ø 35 mm
|
Tipo di operatore
|
Ad impulso
|
Dimensioni
|
30 mm
|
Ambiente
Trattamento di protezione
|
TC
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente
|
-25…70 °C
|
Categoria di sovratensione
|
Classe II conforme a IEC 61140
|
Grado di protezione IP
|
IP66 conforme a CEI 60529
|
Grado di protezione NEMA
|
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 6
|
Norme
|
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
JIS C 4520
JIS C 852
UL 508
CSA C22.2 No 14
|
Certificazioni prodotto
|
NEMA
UL 508
|
Resistenza alle vibrazioni
|
7 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
50 gn conforme a IEC 60068-2-27
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,7 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,3 cm
|
Confezione 1: profondità
|
5,6 cm
|
Confezione 1: peso
|
146 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
24
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,681 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Garanzia contrattuale
|
|