|
|
|
A9A26948
Sganciatore lancio corrente iMX+OF 12/24Vca/cc per iC60/iID/iSW-NA/RCA/ARA
|
|
|
Presentazione
Range of product
|
Acti9
|
Tipo prodotto
|
Bobina di sgancio con contatto aperto/chiuso
|
Nome dispositivo
|
iMX+OF
|
Composizione contatti segnale
|
1 A/C
|
Corrente nominale [In]
|
AC-12 6 A at 12 V, CA 50 Hz
AC-12 6 A at 24 V, CA 50 Hz
DC-12 6 A at 12 V, DC
DC-12 6 A at 24 V, DC
|
Tensione di comando [Uc]
|
12...24 V CA 50/60 Hz
12...24 V CC
|
Passo 9 mm
|
2
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Acti9 -
Acti9 Acti9 ARA
Acti9 -
Acti9 Acti9 iID
Acti9 Acti9 iSW-NA
Acti9 Acti9 RCA
Acti9 Acti9 iDPN (China version)
Acti9 Acti9 iC60 interruttore magnetotermico a due terminali
Acti9 Acti9 iC40
|
Segnalazione locale
|
Indicatore azione
|
Installazione
|
Aggancio
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Compatibilità pettini di distribuzione
|
Parte superiore: SI
|
Larghezza
|
18 mm
|
Colore
|
Bianco
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetto a pinza - 2 cavi 2,5 mm² - flessibile con terminazione cavo
Morsetto a pinza - 1 cavi 6 mm² - rigido
Morsetto a pinza - 2 cavi 2,5 mm² - rigido
Morsetto a pinza - 1 cavi 4 mm² - flessibile
|
Coppia di serraggio
|
1 Nm
|
Codice compatibilità
|
IMX+OF
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN/IEC 60947-1
CEI EN 60947-5-1
|
Tropicalizzazione
|
2 conforme a CEI EN 60947-5-1
|
Umidità relativa
|
95 % a 55 °C
|
Temperatura ambiente
|
-35…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,7 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
82 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
8
|
Confezione 2: altezza
|
8,5 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
10 cm
|
Confezione 2: profondità
|
26,5 cm
|
Confezione 2: peso
|
713 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
72
|
Confezione 3: altezza
|
30 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40 cm
|
Confezione 3: peso
|
6,898 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|