|
|
|
A9C15031
Contattore iCT+ 1NA 20A comando 230÷240Vca man.
|
|
|
Presentazione
Range of product
|
Acti9
|
Nome prodotto
|
Acti9 iCT+
|
Tipo prodotto
|
Contattore
|
Nome dispositivo
|
iCT+
|
Applicazione
|
Circuito di controllo
|
Poles
|
1P
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
20 A AC-7A
20 A AC-7B
|
Composizione contatto polo
|
1 NO
|
Tipo di rete
|
CA
|
Tipo di controllo
|
Controllo remoto e manuale
|
Tensione di comando [Uc]
|
230 V CA 50 Hz
|
Caratteristiche tecniche
Frequenza di rete
|
50 Hz
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
250 V CA 50 Hz
|
Potenza massima
|
3,6 kW a 250 V CA
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
300 V
|
Tipo segnale di controllo
|
Mantenuto
|
Frequenza di commutazione
|
6 operazioni di commutazione/minuto
|
Segnalazione locale
|
Indicatore colore
|
Assorbimento potenza di mantenimento VA
|
1,1 VA
|
Potenza di spunto in VA
|
11 VA
|
Installazione
|
Aggancio
|
Installazione
|
Guida DIN simmetrica 35 mm
|
Passo 9 mm
|
2
|
Altezza
|
81 mm
|
Larghezza
|
18 mm
|
Profondità
|
60 mm
|
Peso prodotto
|
70 g
|
Colore
|
Bianco
|
Durata meccanica
|
5000000 cicli
|
Durata elettrica
|
5000000 cicli
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetto a gabbia2 cavi 1,5 mm² rigido
Morsetto a gabbia2 cavi 1,5 mm² flessibile con ghiera
Morsetto a gabbia2 cavi 2,5 mm² rigido
Morsetto a gabbia2 cavi 2,5 mm² flessibile
Morsetto a gabbia1 cavi 4 mm² rigido
Morsetto a gabbia1 cavi 4 mm² flessibile
|
Coppia di serraggio
|
1 Nm
|
Lunghezza spelatura fili
|
10 mm
|
Compatibilità prodotto
|
Senza ausiliari
|
Codice compatibilità
|
ICT+
|
Mercato
|
Piccolo terziario
Residenziale
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN 60669-2-1
|
Certificazioni prodotto
|
NF
|
Livello di rumore
|
10 dB
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
IP40 (contenitore modulare) conforming to CEI 60529
|
Grado di inquinamento
|
3
|
Tropicalizzazione
|
2 conforme a CEI 60068-1
|
Umidità relativa
|
95 % a 55 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
Acti9 iCV40 ARC
|
Temperatura ambiente
|
-5…55 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…60 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,3 cm
|
Confezione 1: peso
|
89,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
63
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,93 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Contenuto di alogeni
|
Prodotto con cavi e parti in plastica privi di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|