|
|
|
A9C15032
Relè passo-passo iTL+ 1NA 16A comando 230Vca
|
|
|
Presentazione
Range of product
|
Acti9
|
Nome prodotto
|
Acti9 iTL+
|
Tipo prodotto
|
Relè a impulsi
|
Nome dispositivo
|
iTL+
|
Applicazione
|
Standard
|
Poles
|
1P + N
|
Posizione neutro
|
Sinistra
|
Composizione contatto polo
|
1 NO
|
Corrente nominale [In]
|
16 A
|
Tipo di rete
|
CA
|
Tensione di comando [Uc]
|
230 V CA 50 Hz
|
Caratteristiche tecniche
Frequenza di rete
|
50 Hz
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230 V CA 50 Hz
|
Tipo di controllo
|
Controllo remoto e manuale
|
Tipo segnale di controllo
|
Impulso
|
Frequenza di commutazione
|
6 operazioni di commutazione/minuto
|
Durata impulso
|
50 ms...1 s
|
Tipo di controllo remoto
|
Pulsante luminoso 5 mA
|
Segnalazione locale
|
Indicazione ON/OFF
|
Assorbimento potenza di mantenimento VA
|
1,1 VA
|
Potenza di spunto in VA
|
11 VA
|
Installazione
|
Aggancio
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Passo 9 mm
|
2
|
Altezza
|
84 mm
|
Larghezza
|
18 mm
|
Profondità
|
60 mm
|
Peso prodotto
|
70 g
|
Durata elettrica
|
AC-21: 5000000 cicli
AC-22: 5000000 cicli
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a gabbia parte superiore o inferiore 2 cavi 1,5 mm² rigido
Morsetti a gabbia parte superiore o inferiore 2 cavi 1,5 mm² flessibile con ghiera
Morsetti a gabbia parte superiore o inferiore 2 cavi 2,5 mm² rigido
Morsetti a gabbia parte superiore o inferiore 2 cavi 2,5 mm² flessibile senza terminazione cavo
Morsetti a gabbia parte superiore o inferiore 1 cavi 4 mm² rigido
Morsetti a gabbia parte superiore o inferiore 1 cavi 4 mm² flessibile senza terminazione cavo
|
Lunghezza spelatura fili
|
10 mm
|
Coppia di serraggio
|
1 Nm
|
Compatibilità prodotto
|
Senza ausiliari
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN 669-2-2
|
Marchi qualità
|
NF
|
Livello di rumore
|
30 dB
|
Grado di protezione IP
|
IP20 (all'apertura) conforme a CEI 60529
IP40 (in quadro) conforme a CEI 60529
|
Tropicalizzazione
|
2 conforme a CEI 60068-1
|
Umidità relativa
|
95 % a 55 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-5…55 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…60 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,1 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,2 cm
|
Confezione 1: peso
|
91,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
63
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
6,052 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Contenuto di alogeni
|
Prodotto con cavi e parti in plastica privi di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|