|
|
|
A9C15419
Ausiliario contattori iCT e relè iTL temp. iATEt
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Acti9
|
Tipo prodotto
|
Ausiliario temporizzatore
|
Nome dispositivo
|
iATEt
|
Tensione di comando [Uc]
|
24...110 V CC impulso
24...240 V CA 50/60 Hz mantenuto
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di regolazione
|
Configurazione temporizzazione
|
Gamma di temporizzazione
|
2 s...10 min
2 s...10 h
6...60 s
1...10 s
6 s...1 h
|
Massima corrente di uscita
|
0,2 A in attesa
3 A inrush
|
Assorbimento potenza di mantenimento VA
|
5 VA
|
Installazione
|
Fisso sul lato sinistro TL o CT
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Passo 9 mm
|
2
|
Altezza
|
81 mm
|
Larghezza
|
18 mm
|
Profondità
|
60 mm
|
Colore
|
Bianco
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
4 kV
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
440 V
|
Norme di riferimento
|
EN/IEC 60669-2-2
|
Connessioni - morsetti
|
Connessione uscita: clip gialli
Connessione ingresso: morsetti a gabbia 2 cavi 2,5 mm² flessibile
Connessione ingresso: morsetti a gabbia 2 cavi 1,5 mm² rigido
|
Lunghezza spelatura fili
|
9 mm
|
Coppia di serraggio
|
0,8 Nm
|
Compatibilità gamma
|
Acti9 Acti9 iCT
Acti9 Acti9 iTL
|
Mercato
|
Piccolo terziario
Residenziale
|
Codice compatibilità
|
IATEt
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
|
Temperatura ambiente
|
-20…50 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
40…80 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
2,3 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
86,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
108
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
9,789 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità
EU RoHS Dichiarazione
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Contenuto di alogeni
|
Prodotto con cavi e parti in plastica privi di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|