Schneider-Electric
 
A9C15908 immagine - metel
A9C15908
Contattore distacco carichi CDS monofase
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Range of product Acti9
Nome prodotto Acti 9 CDS
Tipo prodotto Contattore distacco carichi
Nome dispositivo CDS
Numero di vie 2
Tipo controllo e monitoraggio Cascata
Numero di poli 1P
Caratteristiche tecniche
Impostazioni 75
45
20
90
5
10
30
60
50
40
15
25
Potenza consumata massima in VA 12 VA
Tensione nominale di impiego [Ue] 230 V CA - 15...10 % a 50/60 Hz
Corrente nominale 15 A per circuito non prioritario
Regolabile da 5 a 90 A per circuito prioritario
Segnalazione locale Indicazione distacco carichi: 2 LED (giallo)
Installazione Guida DIN simmetrica 35 mm
Montaggio a muro
Montaggio pannello
Passo 9 mm 10
Connessioni - morsetti Circuito non prioritario: morsetto a vite2,5…10 mm² flessibile
Circuito non prioritario: morsetto a vite2,5…10 mm² rigido
Circuito prioritario: morsetto a vite10…35 mm² flessibile
Circuito prioritario: morsetto a vite10…50 mm² rigido
Grado di protezione IP IP20 conforming to CEI 60529
Altezza 77 mm
Larghezza 90 mm
Profondità 60 mm
Peso prodotto 0,3 kg
Colore Bianco (RAL 9003)
Coppia di serraggio Circuito non prioritario: 2 Nm
Circuito prioritario: 3,5 Nm
Lunghezza spelatura fili 12 mm
13 mm
Ambiente
Norme di riferimento EN 50081-1
NF C 61-750
EN 50081-2
Temperatura ambiente -5…55 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Tropicalizzazione 2 conforme a CEI 60068-1
Umidità relativa 95 % a 55 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 8,2 cm
Confezione 1: larghezza 8,4 cm
Confezione 1: profondità 10,0 cm
Confezione 1: peso 298,0 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 27
Confezione 2: altezza 30,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 8,465 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni Prodotto con cavi e parti in plastica privi di alogeni
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months