Schneider-Electric
 
A9C20882 immagine - metel
A9C20882
Contattore iCT 2NA 100A comando 230÷240Vca
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Range of product Acti9
Nome prodotto Acti9 iCT
Tipo prodotto Contattore
Nome dispositivo iCT
Applicazione Heating-low inductive load
Poles 2P
Corrente nominale di impiego [Ie] 100 A AC-7A
Composizione contatto polo 2 NO
Tipo di rete CA
Categoria di utilizzazione AC-1 conforme a EN 60947-4-1
AC-7A conforme a EN 61095
AC-7A conforme a IEC 61095
AC-7A conforme a UTE C 61-481
AC-1 conforme a IEC 60947-4-1
Tipo di controllo Controllo a distanza
Tensione di comando [Uc] 220...240 V CA 50 Hz
Caratteristiche tecniche
Frequenza di rete 50 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue] 250 V CA 50 Hz
Potenza massima AC-7A: 2,1 W a 250 V CA 50 Hz
Tensione nominale di isolamento [Ui] 500 V CA 50 Hz
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 4 kV
Tipo segnale di controllo Mantenuto
Frequenza di commutazione 100 manovre/giorno
Segnalazione locale Indicatore azione
Assorbimento potenza di mantenimento VA 6,5 VA
Potenza di spunto in VA 53 VA
Installazione Aggancio
Installazione Guida DIN simmetrica 35 mm
Passo 9 mm 6
Altezza 85 mm
Larghezza 54 mm
Profondità 60 mm
Colore Bianco
Durata elettrica 30000 cicli EN 61095 250 V 16 A CA 50 Hz AC-7A
30000 cicli UTE C 61-481 250 V 6 A CA 50 Hz AC-7A
30000 cicli IEC 61095 250 V CA 50 Hz AC-7A
Connessioni - morsetti Circuito di controllo: morsetti a gabbia2 cavi 1,5 mm² rigido
Circuito di controllo: morsetti a gabbia1 cavi 1,5…2,5 mm² rigido
Circuito di controllo: morsetti a gabbia2 cavi 1,5…2,5 mm² flessibile
Circuito di potenza: morsetti a gabbia1 cavi 6…35 mm² solido o flessibile
Coppia di serraggio Circuito di potenza: 3,5 Nm
Circuito di controllo: 0,8 Nm A1 / A2
Compatibilità prodotto IACTs
IACTp
IATEt
IACTc
Codice compatibilità ICT
Mercato Piccolo terziario
Residenziale
Ambiente
Norme di riferimento UTE C 61-481
IEC 61095
EN 61095
Livello di rumore 30 dB
Dissipazione di calore 2,1 W a 50/60 Hz
Grado di protezione IP IP20 conforming to CEI 60529
IP40 (contenitore modulare) conforming to CEI 60529
Grado di inquinamento 2
Tropicalizzazione 2 conforme a EN 60947-4-1
Umidità relativa 95 % a 55 °C
Altitudine di funzionamento Acti9 iCV40 ARC
Temperatura ambiente -5…60 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 6,000 cm
Confezione 1: larghezza 11,200 cm
Confezione 1: profondità 12,200 cm
Confezione 1: peso 351,000 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 4
Confezione 2: altezza 11,500 cm
Confezione 2: larghezza 12,600 cm
Confezione 2: profondità 25,000 cm
Confezione 2: peso 1,485 kg
Unità di misura confezione 3 S03
Numero di unità per confezione 3 24
Confezione 3: altezza 30,000 cm
Confezione 3: larghezza 30,000 cm
Confezione 3: profondità 40,000 cm
Confezione 3: peso 9,285 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months