Schneider-Electric
 
A9C24763 immagine - metel
A9C24763
Contattore iCT 4NA 63A comando 230÷240Vca 3P+N
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Range of product Acti9
Nome prodotto Acti9 iCT
Tipo prodotto Contattore
Nome dispositivo iCT
Applicazione Illuminazione
Poles 3P + N
Corrente nominale di impiego [Ie] 63 A AC-7A
20 A AC-7B
Composizione contatto polo 4 NO
Tipo di rete CA
Tipo di controllo Controllo a distanza
Tensione di comando [Uc] 230...240 V CA 50 Hz
Caratteristiche tecniche
Frequenza di rete 50 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue] 220...240 V CA 50 Hz
Potenza massima 2,1 W a 220...240 V CA
Tensione nominale di isolamento [Ui] 440 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 4 kV
Tipo segnale di controllo Mantenuto
Frequenza di commutazione 100 manovre/giorno
Segnalazione locale Indicatore azione
Assorbimento potenza di mantenimento VA 6,5 VA
Potenza di spunto in VA 53 VA
Installazione Aggancio
Installazione Guida DIN simmetrica 35 mm
Passo 9 mm 6
Altezza 85 mm
Larghezza 54 mm
Profondità 60 mm
Colore Bianco
Durata meccanica 1000000 cicli
Durata elettrica 100000 cicli IEC/EN 61095 63 A 50 Hz AC-7A
30000 cicli IEC/EN 61095 20 A 50 Hz AC-7B
30000 cicli IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C
100000 cicli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1
30000 cicli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3
30000 cicli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A
30000 cicli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
Tipo tecnologia Desynchronized neutral pole
Condizioni d'impiego LED lighting should be controlled as a group
Connessioni - morsetti Circuito di controllo: morsetti a gabbia2 cavi 1,5 mm² rigido
Circuito di controllo: morsetti a gabbia1 cavi 1,5…2,5 mm² rigido
Circuito di potenza: morsetti a gabbia1 cavi 6…16 mm² flessibile
Circuito di potenza: morsetti a gabbia1 cavi 6…25 mm² rigido
Circuito di controllo: morsetti a gabbia2 cavi 1,5…2,5 mm² flessibile
Coppia di serraggio Circuito di controllo: 0,8 Nm
Circuito di potenza: 3,5 Nm
Compatibilità prodotto IACTs
IATEt
IACTc
IACTp
Codice compatibilità ICT
Mercato Piccolo terziario
Residenziale
Ambiente
Norme di riferimento IEC/EN 61095
Livello di rumore 30 dB
Dissipazione di calore 2,1 W a 50/60 Hz
Grado di protezione IP IP20 conforming to CEI 60529
IP40 (contenitore modulare) conforming to CEI 60529
Grado di inquinamento 2
Tropicalizzazione 2 conforme a EN 60947-4-1
2 conforme a EN 61095
2 conforme a IEC 1095
Umidità relativa 95 % a 55 °C
Altitudine di funzionamento Acti9 iCV40 ARC
Temperatura ambiente -5…60 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 6 cm
Confezione 1: larghezza 11,1 cm
Confezione 1: profondità 12,2 cm
Confezione 1: peso 363 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 4
Confezione 2: altezza 11,5 cm
Confezione 2: larghezza 12,5 cm
Confezione 2: profondità 25 cm
Confezione 2: peso 1,53 kg
Unità di misura confezione 3 S03
Numero di unità per confezione 3 24
Confezione 3: altezza 30 cm
Confezione 3: larghezza 30 cm
Confezione 3: profondità 40 cm
Confezione 3: peso 9,674 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi