Schneider-Electric
 
A9C30115 immagine - metel
A9C30115
Relè passo-passo iTLI 1NA+1NC 16A comando 24Vca/12Vcc
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Range of product Acti9
Nome prodotto Acti9 iTL
Tipo prodotto Relè a impulsi
Nome dispositivo iTLi
Applicazione Changeover relay
Poles 2P
Composizione contatto polo 1 NO + 1 NC
Corrente nominale [In] 16 A
Tipo di rete CA
Tensione di comando [Uc] 24 V CA 50/60 Hz
12 V CC
Caratteristiche tecniche
Frequenza di rete 50/60 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue] 250 V CA 50/60 Hz
Tipo di controllo Controllo remoto e manuale
Scollegamento bobina
Tipo segnale di controllo Impulso
Frequenza di commutazione 5 operazioni di commutazione/minuto
100 manovre/giorno
Durata impulso 50 ms...1 s
Tipo di controllo remoto Pulsante luminoso 3 mA
Segnalazione locale Indicazione ON/OFF
Installazione Fisso
Installazione Guida DIN
Passo 9 mm 2
Altezza 84 mm
Larghezza 18 mm
Profondità 60 mm
Durata elettrica AC-21: 200000 cicli
AC-22: 100000 cicli
Connessioni - morsetti Circuito di controllo: morsetti a gabbia 1 cavi 0,5…4 mm² rigido
Circuito di controllo: morsetti a gabbia 1 cavi 0,5…4 mm² rigido con terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti a gabbia 1 cavi 1…4 mm² flessibile
Circuito di controllo: morsetti a gabbia 1 cavi 1…4 mm² flessibile con ghiera
Circuito di potenza: morsetti a gabbia 1 cavi 1,5…4 mm² rigido
Circuito di potenza: morsetti a gabbia 1 cavi 1,5…4 mm² rigido con terminazione cavo
Circuito di potenza: morsetti a gabbia 1 cavi 1,5…4 mm² flessibile
Circuito di potenza: morsetti a gabbia 1 cavi 1,5…4 mm² flessibile con ghiera
Lunghezza spelatura fili 11 mm
Coppia di serraggio 1 Nm
Compatibilità gamma Acti9 iATEt
Acti9 iATLc
Acti9 iATLc+s
Acti9 iATLm
Acti9 iATLs
Acti9 iETL iTL 16
Acti9 iATLc+c
Ambiente
Norme di riferimento EN 669-2-2
EN 669-1
Certificazioni prodotto GOST
CCC
Marchi qualità CEBEC
NF
IMQ
VDE
KEMA
Livello di rumore 60 dB
Grado di protezione IP IP20 (all'apertura) conforme a CEI 60529
IP40 (in quadro) conforme a CEI 60529
Grado di inquinamento 3
Tropicalizzazione 2
Umidità relativa 95 % a 55 °C
Temperatura ambiente -20…50 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 7,5 cm
Confezione 1: larghezza 1,7 cm
Confezione 1: profondità 8,5 cm
Confezione 1: peso 112 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 12
Confezione 2: altezza 8 cm
Confezione 2: larghezza 9,1 cm
Confezione 2: profondità 23 cm
Confezione 2: peso 1,398 kg
Unità di misura confezione 3 S03
Numero di unità per confezione 3 144
Confezione 3: altezza 30 cm
Confezione 3: larghezza 30 cm
Confezione 3: profondità 40 cm
Confezione 3: peso 17,563 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months