|
|
|
A9C70132
Ausiliario riarmo automatico ARA 230 Vca 4 prog. per interruttore iC60 1-2P
|
|
|
Presentazione
Range of product
|
Acti9
|
Tipo prodotto
|
Ausiliario di richiusura automatica
|
Nome dispositivo
|
ARA iC60
|
Composizione contatti segnale
|
2 OF contatti puliti
|
Tensione circuito di segnalazione
|
24 V 10 mA CA/CC
230 V 1 A CA
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di comando
|
Inibizione dell'automatismo mantenuto 230 V CA 50/60 Hz
Ultima richiusura impulso 230 V CA 50/60 Hz
|
Corrente di ingresso
|
5 mA
|
Durata impulso
|
>= 200 ms circuito di controllo
|
Tempo di risposta
|
< 500 ms
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
230 V CA 50/60 Hz
|
Potenza assorbita W
|
2 W
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
400 V
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
6 kV
|
Valore di impostazione
|
Programma 1: 1 tentativo di richiusura, ciclo breve <10 s/6 min
Programma 2: 3 tentativi di richiusura, ciclo breve <10 s/2 min
Programma 2: 3 tentativi di richiusura, ciclo breve <1 min/6 min
Programma 2: 3 tentativi di richiusura, ciclo breve <3 min/6 min
Programma 3: 5 tentativi di richiusura, ciclo lungo fisso <10 s/2 min
Programma 3: 5 tentativi di richiusura, ciclo lungo fisso <1 min/6 min
Programma 3: 5 tentativi di richiusura, ciclo lungo fisso <3 min/6 min
Programma 4: 5 tentativi di richiusura, ciclo lungo progressivo <10 s/2 min
Programma 4: 5 tentativi di richiusura, ciclo lungo progressivo <1 min/6 min
Programma 4: 5 tentativi di richiusura, ciclo lungo progressivo <3 min/8 min
Programma 4: 5 tentativi di richiusura, ciclo lungo progressivo <4 min/10 min
Programma 4: 5 tentativi di richiusura, ciclo lungo progressivo <5 min/12 min
|
Segnalazione locale
|
Lampeggiante arancione LED: non in funzione
Lampeggiante verde LED: funzionamento normale
Lampeggiante Rosso LED: ciclo di richiusura in atto
Fisso Rosso LED: richiusore automatico in blocco
|
Installazione
|
Aggancio
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Compatibilità pettini di distribuzione
|
No
|
Passo 9 mm
|
7
|
Altezza
|
93 mm
|
Larghezza
|
63 mm
|
Profondità
|
75,5 mm
|
Peso prodotto
|
440 g
|
Colore
|
Bianco
|
Durata elettrica
|
5000 cicli
|
Predisposizione per chiusura a lucchetto
|
Lucchettabile
|
Lunghezza spelatura fili
|
Alimentazione: 10 mm for parte inferiore connection
Ingresso: 10 mm for parte inferiore connection
Uscita: 8 mm for parte superiore connection
|
Coppia di serraggio
|
Alimentazione: 1 Nm
Ingresso: 1 Nm
Uscita: 0,7 Nm
|
Compatibilità gamma
|
Acti9 Acti9 iC60
|
Compatibilità prodotto
|
2P iC60
1P + N iC60
1P iC60
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
|
Grado di inquinamento
|
3 conforme a IEC 60947
|
Categoria di sovratensione
|
II
|
Tropicalizzazione
|
2
|
Umidità relativa
|
93 % a 40 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…60 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
9,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
11,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
16,200 cm
|
Confezione 1: peso
|
519,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
14
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
7,700 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|