Schneider-Electric
 
A9D27216 immagine - metel
A9D27216
iC60H RCBO 2P 16A 30mA C 10000A SI
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Acti9
Nome prodotto Acti9 iC60 RCBO
Tipo prodotto Interruttore magnetotermico differenziale (RCBO)
Nome dispositivo iC60 RCBO
Applicazione Distribuzione
Numero di poli 2P
Numero di poli protetti 2
Corrente nominale [In] 16 A
Tipo di rete CA
Tecnologia sganciatore Magnetotermico
Codice curva C
Sensibilità differenziale 30 mA
Temporizzazione protezione differenziale Istantaneo
Tipo di protezione differenziale Tipo A-SI
Potere di interruzione 10000 A Icn conforme a CEI EN 61009-2-1 a 220...240 V CA 50 Hz
15 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 220...240 V CA 50 Hz
Attitudine al sezionamento No conforme a IEC 60947-1
Marchi qualità KEMA-KEUR
NF
IMQ
VDE
Caratteristiche tecniche
Complementary Punto di partenza
Frequenza di rete 50 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue] 220...240 V CA 50 Hz
Limite di sgancio magnetico 5...10 x In
Tecnologia di sgancio corrente residua "indipendente dalla tensione"
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics] 7500 A 75 % Icn a 220...240 V CA 50 Hz conforme a CEI EN 61009-2-1
7,5 kA 50 % Icu a 220...240 V CA 50 Hz conforme a EN/IEC 60947-2
Potere nominale di interruzione e chiusura Idm 6000 A a 220...240 V CA 50 Hz conforme a CEI EN 61009-2-1
Classe di limitazione 3 conforme a CEI EN 61009-2-1
Tensione nominale di isolamento [Ui] 500 V CA 50 Hz
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 4 kV
Corrente di picco 3000 A
Segnalazione posizione contatti No
Tipo di controllo Leva
Segnalazione locale ON, OFF, guasto
Installazione Aggancio
Installazione Guida DIN
Compatibilità pettini di distribuzione Parte superiore o inferiore: SI
Parte inferiore: doppia connessione
Passo di collegamento 9 mm tra poli
Passo 9 mm 4
Altezza 86 mm
Larghezza 36 mm
Profondità 78 mm
Peso prodotto 273 g
Colore Bianco
Durata meccanica 20000 cicli
Durata elettrica 10000 cicli
Connessioni - morsetti Morsetto a gabbia parte superiore o inferiore1…35 mm² rigido
Morsetto a gabbia parte superiore o inferiore1…25 mm² flessibile
Morsetto a gabbia parte superiore o inferiore1…25 mm² flessibile con ghiera
Lunghezza spelatura fili 12 mm for parte superiore o inferiore connection
Coppia di serraggio 2 Nm
Protezione differenziale Integrato
Ambiente
Norme di riferimento EN/IEC 60947-2
CEI EN 61009-2-1
Grado di protezione IP IP40 (cassetta di distribuzione) conforming to CEI 60529
IP20 conforming to CEI 60529
Categoria di sovratensione III conforme a IEC 60364
Compatibilità elettromagnetica Tenuta a impulso 8/20 µs, 3000 A conforme a CEI EN 61009-2-1
Tropicalizzazione 2
Umidità relativa 95 % a 55 °C
Temperatura ambiente -25…60 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,000 cm
Confezione 1: larghezza 8,000 cm
Confezione 1: profondità 10,000 cm
Confezione 1: peso 241,000 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 6
Confezione 2: altezza 10,000 cm
Confezione 2: larghezza 11,000 cm
Confezione 2: profondità 26,500 cm
Confezione 2: peso 1,511 kg
Unità di misura confezione 3 S03
Numero di unità per confezione 3 36
Confezione 3: altezza 30,000 cm
Confezione 3: larghezza 30,000 cm
Confezione 3: profondità 40,000 cm
Confezione 3: peso 9,700 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi