|
|
|
A9E15537
Relè iRLI, 1NA+1NA/1NC, 10A, comando 24Vca
|
|
|
Presentazione
Range of product
|
Acti9
|
Nome prodotto
|
Acti 9 iRLI
|
Tipo prodotto
|
Relay
|
Nome dispositivo
|
iRLI
|
Applicazione
|
Changeover relay
|
Composizione contatti segnale
|
1 C/O + 1 NO
|
Tensione di comando [Uc]
|
24 V CA 50/60 Hz
|
Caratteristiche tecniche
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
10 A a 230 V CA (cos φ = 1)
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
250 V CA
|
Potenza di mantenimento alimentazione
|
4 VA
|
Tensione di spunto alimentazione
|
4 VA
|
Installazione
|
Fisso
|
Installazione
|
Guida DIN simmetrica 35 mm
|
Passo 9 mm
|
2
|
Altezza
|
88 mm
|
Larghezza
|
18 mm
|
Profondità
|
70 mm
|
Peso prodotto
|
0,112 kg
|
Colore
|
Bianco
|
Durata elettrica
|
AC-21: 100000 cicli
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a gabbia0,5…6 mm²
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
NF C 45-250
IEC 255
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Temperatura ambiente
|
-5…55 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,200 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
1,700 cm
|
Confezione 1: profondità
|
8,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
116,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
8,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
9,300 cm
|
Confezione 2: profondità
|
22,800 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,438 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
144
|
Confezione 3: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
17,740 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Garanzia contrattuale
|
|