Schneider-Electric
 
A9E18038 immagine - metel
A9E18038
Pulsante iPB 1NA 20A 250Vca grigio e spia verde 12÷48Vca/cc
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Range of product Acti9
Nome prodotto Acti 9 iPB
Tipo prodotto Pulsante
Nome dispositivo iPB
Norme di riferimento IEC 60669-1
IEC 60947-5-1
Caratteristiche tecniche
Composizione e tipologia contatti 1 NO
Corrente nominale di impiego [Ie] 20 A
Tensione nominale di impiego [Ue] 250 V CA
Tipo di comando 1 pulsante grigio
Segnalazione locale Indicatore LED verde, 100000 H 0,3 W)
Tensione circuito di segnalazione CA: 12...48 V 50/60 Hz
CC: 12...48 V
Installazione Fisso
Installazione Guida DIN simmetrica 35 mm
Compatibilità pettini di distribuzione Lato superiore: Clario
Lato superiore: Librio
Lato superiore: ProDis
Passo 9 mm 2
Altezza 82 mm
Larghezza 18 mm
Profondità 71,5 mm
Colore Bianco
Durata elettrica AC-22: 30000 cicli CA 50/60 Hz
Connessioni - morsetti Morsetto tunnel alternato1 cavi 0,5 mm² rigido
Morsetto tunnel alternato1 cavi 0,5 mm² flessibile
Morsetto tunnel alternato1 cavi 0,5 mm² flessibile con ghiera
Morsetto tunnel alternato2 cavi 2,5 mm² rigido
Morsetto tunnel alternato2 cavi 2,5 mm² flessibile
Morsetto tunnel alternato2 cavi 2,5 mm² flessibile con ghiera
Lunghezza spelatura fili 9 mm
Coppia di serraggio 1 Nm
Ambiente
Tropicalizzazione 2
Umidità relativa 95 % a 55 °C
Temperatura ambiente -35…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…80 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 6,6 cm
Confezione 1: larghezza 1,8 cm
Confezione 1: profondità 8,2 cm
Confezione 1: peso 46 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 12
Confezione 2: altezza 7,8 cm
Confezione 2: larghezza 9,8 cm
Confezione 2: profondità 23,3 cm
Confezione 2: peso 605 g
Unità di misura confezione 3 S03
Numero di unità per confezione 3 108
Confezione 3: altezza 30 cm
Confezione 3: larghezza 30 cm
Confezione 3: profondità 40 cm
Confezione 3: peso 5,942 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni Prodotto con cavi e parti in plastica privi di alogeni
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months