Schneider-Electric
 
A9E18072 immagine - metel
A9E18072
Commutatore iSSW 20A 2 posizioni 2 circuiti 1NA+1NC
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Range of product Acti9
Nome prodotto Acti 9 iSSW
Tipo prodotto Interruttotre commutatore
Nome dispositivo iSSW
Applicazione Circuito di controllo elettrico
Numero di poli 2P
Composizione e tipologia contatti 1 NO + 1 NC
Tensione nominale di impiego [Ue] 250 V CA 50/60 Hz
Norme di riferimento IEC 60669-1
IEC 60947-5-1
Caratteristiche tecniche
Corrente di esercizio nominale [Ie] 20 A
Tipo di comando Leva 2 posizioni
Marcatura 0 - 1
Installazione Aggancio
Installazione Guida DIN
Passo 9 mm 2
Altezza 82 mm
Larghezza 18 mm
Profondità 75 mm
Colore Bianco
Durata elettrica AC-22: 30000 cicli cos Phi = 0.8
Connessioni - morsetti Morsetto tunnel alternato (lato inferiore) 2 cavi 0,5…2,5 mm² flessibile
Morsetto tunnel alternato (lato inferiore) 2 cavi 0,5…2,5 mm² rigido senza terminazione cavo
Lunghezza spelatura fili 9 mm
Coppia di serraggio 1 Nm
Ambiente
Grado di protezione IP IP20 conforming to CEI 60529
Tropicalizzazione 2
Grado di inquinamento 3
Umidità relativa 95 % a 55 °C
Temperatura ambiente -20…50 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 8,000 cm
Confezione 1: larghezza 2,000 cm
Confezione 1: profondità 8,500 cm
Confezione 1: peso 45,000 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 12
Confezione 2: altezza 10,000 cm
Confezione 2: larghezza 8,000 cm
Confezione 2: profondità 23,000 cm
Confezione 2: peso 606,000 g
Unità di misura confezione 3 S03
Numero di unità per confezione 3 108
Confezione 3: altezza 30,000 cm
Confezione 3: larghezza 30,000 cm
Confezione 3: profondità 40,000 cm
Confezione 3: peso 5,851 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months