Schneider-Electric
 
A9E18325 immagine - metel
A9E18325
Spia iIL doppia verde+rossa 110÷230Vca
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Range of product Acti9
Nome prodotto Acti 9 iIL
Tipo prodotto Luce pilota modulare
Nome dispositivo iIL
Tensione alimentazione nominale [Us] 110...230 V CA a 50/60 Hz
110...130 V CC
Caratteristiche tecniche
Indicator light 2 LED verde/rosso, 100000 H 0,6 W)
Installazione Fisso
Installazione Guida DIN simmetrica
Compatibilità pettini di distribuzione Lato superiore: ProDis
Passo 9 mm 2
Altezza 82 mm
Larghezza 18 mm
Profondità 69,5 mm
Colore Bianco (RAL 9003)
Morsettiera ausiliaria Morsetto a gabbia 1 cavi rigido 0,5 mm²
Morsetto a gabbia 2 cavi rigido 2,5 mm²
Morsetto a gabbia 1 cavi flessibile 0,5 mm²
Morsetto a gabbia 2 cavi flessibile 2,5 mm²
Morsetto a gabbia 2 cavi flessibile con ghiera 2,5 mm²
Lunghezza spelatura fili 9 mm
Coppia di serraggio 1 Nm
Ambiente
Norme di riferimento IEC 60947-5-1
Grado di protezione IP IP2
IPxx B
Grado di inquinamento 2
Tropicalizzazione 2
Umidità relativa 95 % a 55 °C
Temperatura ambiente -35…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…80 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 6,6 cm
Confezione 1: larghezza 1,8 cm
Confezione 1: profondità 8,2 cm
Confezione 1: peso 45 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 12
Confezione 2: altezza 7,8 cm
Confezione 2: larghezza 9,8 cm
Confezione 2: profondità 23,3 cm
Confezione 2: peso 602 g
Unità di misura confezione 3 S03
Numero di unità per confezione 3 108
Confezione 3: altezza 30 cm
Confezione 3: larghezza 30 cm
Confezione 3: profondità 40 cm
Confezione 3: peso 5,906 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni Prodotto con cavi e parti in plastica privi di alogeni
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months