Schneider-Electric
 
A9L16298 immagine - metel
A9L16298
SPD Interruttore Integr. iQuick PRD8r 1P+N 2kA ripor. estraibile Tipo 2 e 3
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma di prodotti Acti9
Nome prodotto Acti9 iQuick PRD
Tipo prodotto Sistema antifulmine con cartuccia inseribile
Nome dispositivo iQuick PRD8r
Applicazione Distribuzione
Norme di riferimento EN 61643-11:2012
CEI 61643-11:2011
Certificazioni prodotto CE
Marchi qualità NF
KEMA-KEUR
Numero di poli 1P + N
Segnalazione remota Con
Composizione contatti segnale 1 SD (1 C/O)
Tipo limitatore sovratensioni Rete distribuzione elettrica
Sistema di messa a terra TN-S
TT
Caratteristiche tecniche
Tipo di scaricatore Tipo 2 + 3
Tecn. limitatore sovratensioni MOV + GDT
Tensione nominale di impiego [Ue] 230 V CA (+/- 10 %) a 50/60 Hz
[In] nominal discharge current Modo comune: 2 kA (L/PE)
Modo comune: 2 kA (N/PE)
Modo differenziale: 2 kA (L/N)
[Imax] maximum discharge current Modo comune: 8 kA L/PE
Modo comune: 8 kA N/PE
Modo differenziale: 8 kA L/N
Tensione circuito aperto [Uoc] 10 kV tipo 3 modo comune L/PE
10 kV tipo 3 modo comune N/PE
10 kV tipo 3 modo differenziale L/N
Tensione massima di funzionamento continuo [Uc] Modo comune: 264 V N/PE
Modo comune: 350 V L/PE
Modo differenziale: 350 V L/N
Livello protezione tensione [Up] Modo comune <1,5 kV "tipo2" L/PE
Modo comune <1,7 kV "tipo2" N/PE
Modo differenziale <1,2 kV "tipo2" L/N
Modo comune <1,4 kV tipo 3 L/PE
Modo differenziale <1,4 kV tipo 3 L/N
Modo comune <1,5 kV tipo 3 N/PE
Tipo dispositivo di sezionamento Interruttore integrato - Icu 25 kA
Tensione circuito di segnalazione 2 A/250 V CA 50/60 Hz
Sistema di montaggio Aggancio (guida DIN)
Passo 9 mm 8
Altezza 94 mm
Larghezza 72 mm
Profondità 75,9 mm
Peso prodotto 0,43 kg
Colore Bianco (RAL 9003)
Connessioni - morsetti Morsetto a gabbia (lato inferiore) 2,5…25 mm²
Morsetto a gabbia (lato superiore) 2,5…25 mm²
Coppia di serraggio 2,5 Nm
Ambiente
Grado di protezione IK IK05 conforming to CEI 62262
Umidità relativa 5…95 %
Altitudine di funzionamento Acti9 iCV40 ARC
Temperatura ambiente -25…60 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 9,0 cm
Confezione 1: larghezza 9,0 cm
Confezione 1: profondità 10,0 cm
Confezione 1: peso 488,0 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 27
Confezione 2: altezza 30,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 13,889 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni Prodotto con cavi e parti in plastica privi di alogeni
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months