Schneider-Electric
 
A9MEM2010 immagine - metel
A9MEM2010
Contatore energia iEM2010 -1P+N - inserzione diretta 40A - display e uscita imp.
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Acti9
Family Acti 9 iEM2000
Nome dispositivo iEM2010
Tipo prodotto Energy Meter
Caratteristiche tecniche
Numero di poli 1P + N
Tipo di misura Potenza attiva
Applicazione Sub-fatturazione
Classe di precisione Classe 1 energia attiva conforme a IEC 62053-21
Classe B energia attiva conforme a CEI EN 50470-3
Input type Inserzione diretta
Maximum current [Imax] 40 A
[Ib] basic current 5 A
Rated current 40 A
Tensione nominale 230 V +/- 20 %
Frequenza di rete 50 Hz
60 Hz
Campo di misura della frequenza 48…62 Hz
Tipo tecnologia Elettronico
Tipo display Elettromeccanico
Tasso di campionamento 32 campioni/ciclo
Misura di corrente 0,25…40 A
Cifre visualizzate 7
Valore max misurato 999999,9 kWh
Protocollo porta comunicazione -
Protocollo porta di comunicazione -
Segnalazione locale Verde luce di segnalazione: Alimentazione ON
Giallo luce di segnalazione: misure e attivià 3200 p/kWh
Digital inputs 0
Digital outputs 1 impulso energy monitoring:
Tensione di uscita 5...35 V DC@20 mA
Durata impulso 120 ms
Potenza assorbita in VA 10 VA a 240 V CA
Installazione Aggancio
Installazione Guida DIN
Connessioni - morsetti Circuito di potenza: morsetti a gabbia (parte inferiore) 1 10 mm² cavi
Trasferimento a distanza: morsetti a gabbia (parte superiore) 1 4 mm² cavi
Coppia di serraggio Circuito di potenza: 1,2 Nm
Trasferimento a distanza: 0,8 Nm
Norme di riferimento IEC 62053-21
IEC 61557-12
CEI EN 50470-3
Certificazioni prodotto CE
EAC
EAC (metrology)
MID-B
MID-D
Ambiente
Grado di protezione IP IP40 pannello frontale: conforming to CEI 60529
IP20 carcassa:
Temperatura ambiente -10…55 °C
-20…55 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Altitudine di funzionamento < 2000 m
Umidità relativa 0…95 % a 55 °C
Colore Bianco
Passo 9 mm 2
Larghezza 18 mm
Altezza 96,5 mm
Profondità 69 mm
Peso prodotto 0,073 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,3 cm
Confezione 1: larghezza 7,3 cm
Confezione 1: profondità 10,0 cm
Confezione 1: peso 123,0 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 38
Confezione 2: altezza 15 cm
Confezione 2: larghezza 30 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 5,015 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months