|
|
|
A9N26948
Sganc. lancio corrente MX+OF 12/24Vca/cc per C40/C120/ID C40/C40 Vigi/C60H-DC
|
|
|
Presentazione
Range of product
|
Acti9
|
Tipo prodotto
|
Bobina di sgancio con contatto aperto/chiuso
|
Nome dispositivo
|
MX + OF
|
Composizione contatti segnale
|
1 A/C
|
Tensione di comando [Uc]
|
12...24 V CA 50/60 Hz
12...24 V CC
|
Passo 9 mm
|
2
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Acti9 -
Acti9 Acti9 C120
Acti9 Acti9 C40
Acti9 Acti9 C60H-DC
Acti9 Acti9 C60NA-DC
Acti9 Acti9 C60PV-DC
Acti9 Acti9 DPN Vigi
Acti9 Acti9 DT40
Acti9 Acti9 DT60
Acti9 Acti9 ID C40
Acti9 Acti9 IDc
Acti9 Acti9 ITG40
Acti9 Acti9 ID
Acti9 Acti 9 DPN
|
Segnalazione locale
|
Indicatore azione
|
Installazione
|
Fisso
|
Installazione
|
Guida DIN simmetrica 35 mm
|
Compatibilità pettini di distribuzione
|
Parte superiore: SI
|
Altezza
|
82,5 mm
|
Larghezza
|
18 mm
|
Profondità
|
73,5 mm
|
Peso prodotto
|
65 g
|
Colore
|
Bianco
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetto a pinza - 1 cavi 2,5 mm² - flessibile
|
Lunghezza spelatura fili
|
9 mm
|
Coppia di serraggio
|
1 Nm
|
Codice compatibilità
|
MX + OF
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN/IEC 60947-1
|
Certificazioni prodotto
|
ASTA
LCIE
KEMA
ASEFA
|
Tropicalizzazione
|
2 conforme a CEI EN 60947-5-1
|
Umidità relativa
|
95 % a 55 °C
|
Temperatura ambiente
|
-25…50 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
3 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,3 cm
|
Confezione 1: peso
|
74 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
8
|
Confezione 2: altezza
|
8,7 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
10 cm
|
Confezione 2: profondità
|
26,5 cm
|
Confezione 2: peso
|
652 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
72
|
Confezione 3: altezza
|
30 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40 cm
|
Confezione 3: peso
|
6,363 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|