Schneider-Electric
 
A9Q44340 immagine - metel
A9Q44340
Blocco differenziale QuickVigi iC60 3P 40A 300mA Tipo AC
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Acti9
Tipo prodotto Dispositivi add-on di corrente residua
Nome dispositivo Vigi iC60
Numero di poli 3P
Corrente nominale [In] 40 A
Sensibilità differenziale 300 mA
Temporizzazione protezione differenziale Istantaneo
Earth leakage protection type Tipo AC
Tipo di rete CA
Frequenza di rete 50/60 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue] 230...415 V CA 50/60 Hz conforme a CEI EN 61009-1
230...415 V CA 50/60 Hz conforme a CEI EN 61009-2-1
Norme di riferimento CEI EN 61009-1
CEI EN 61009-2-1
Passo 9 mm 7
Caratteristiche tecniche
Posizione dispositivo nel sistema Punto di partenza
Tecnologia di sgancio corrente residua "indipendente dalla tensione"
Tensione nominale di isolamento [Ui] 500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 6 kV conforme a IEC 60947-2
Compatibilità gamma Acti9 Acti9 iC60
Acti9 Acti9 Reflex iC60
Compatibilità prodotto Morsetto singolo
Segnalazione locale Indicatore scatto
Installazione Aggancio
Installazione Guida DIN
Collegamento elettrico al magnetotermico Plug in
Compatibilità pettini di distribuzione Parte inferiore: SI
Altezza 91 mm
Larghezza 63 mm
Profondità 73,5 mm
Peso prodotto 0,21 kg
Connessioni - morsetti Morsetto a gabbia lato inferiore per 1 cavi 1…35 mm² rigido senza estremità cavo
Morsetto a gabbia lato inferiore per 1 cavi 1…25 mm² flessibile senza estremità cavo
Morsetto a gabbia lato inferiore per 1 cavi 1…25 mm² flessibile con estremità cavo
Lunghezza spelatura fili 14 mm for parte inferiore connection
Coppia di serraggio 3,5 Nm parte inferiore
Ambiente
Grado di protezione IP IP20 conforming to CEI 60529
IP40 (contenitore modulare) conforming to CEI 60529
Grado di inquinamento 3 conforme a IEC 60947-2
Compatibilità elettromagnetica Tenuta a impulso 8/20 µs, 250 A conforme a IEC 61009-1
Temperatura ambiente -5…60 °C
Temperatura di stoccaggio -40…85 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 8,900 cm
Confezione 1: larghezza 12,000 cm
Confezione 1: profondità 15,100 cm
Confezione 1: peso 250,000 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 15
Confezione 2: altezza 30,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 4,417 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months