|
|
|
A9S60120
Interruttore sezionatore iSW 1P 20A
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Acti9
|
Nome prodotto
|
Acti9 iSW
|
Tipo prodotto
|
Interruttore di manvovra-sezionatore
|
Nome dispositivo
|
iSW
|
Applicazione
|
Controllo
|
Numero di poli
|
1P
|
Categoria di utilizzazione
|
AC-22A
|
Attitudine al sezionamento
|
Si
|
Caratteristiche tecniche
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
20 A a 250 V CA 50/60 Hz
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
250 V CA 50/60 Hz
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
250 V CA 50/60 Hz conforme a CEI EN 60669-2-4
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
4 kV
|
Tipo di controllo
|
Leva
|
Segnalazione locale
|
Indicazione ON/OFF
|
Segnalazione posizione contatti
|
Si
|
Installazione
|
Fisso
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Passo 9 mm
|
2
|
Altezza
|
77 mm
|
Larghezza
|
18 mm
|
Profondità
|
70 mm
|
Colore
|
Grigio
|
Durata meccanica
|
300000 cicli
|
Durata elettrica
|
30000 cicli
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a gabbia - 10 mm² - rigido
Morsetti a gabbia - 10 mm² - flessibile
Morsetti a gabbia - 10 mm² - flessibile con ghiera
|
Lunghezza di spelatura fili
|
9 mm
|
Coppia di serraggio
|
1,2 Nm
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
CEI EN 60669-2-4
|
Grado di protezione IP
|
IP4
|
Grado di inquinamento
|
2
|
Tropicalizzazione
|
2
|
Umidità relativa
|
95 % a 55 °C
|
Temperatura ambiente
|
-20…50 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5,8 cm
|
Confezione 1: profondità
|
6,8 cm
|
Confezione 1: peso
|
52,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
8,8 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
9,4 cm
|
Confezione 2: profondità
|
22,2 cm
|
Confezione 2: peso
|
676,0 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
144
|
Confezione 3: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
8,553 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|