Schneider-Electric
 
A9XELC10 immagine - metel
A9XELC10
PowerTag Link C + per Facility Expert Small Business
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Range of product Acti9
Nome prodotto Acti9 PowerTag Link
Tipo prodotto Modulo di comunicazione intelligente
Nome dispositivo PowerTag Link C
Application type Misurazione energia di base
Allarme carico
Number max of connected devices Fino a 20 dispositivi wireless
Tensione nominale di alimentazione [Us] 110...230 V CA + 15 %
Limiti della tensione di alimentazione 19,2…28,8 V
Connetività ai dispositivi Sensore di monitoraggio wireless
Upstream connectivity Cloud
Servizio di comunicazione Ethernet
Mezzo di supporto trasmissione Radiofrequenza 2,4…2,4835 GHz PowerTag 20
User interface Smartphone app
Caratteristiche tecniche
Tipo di protezione Sovratensione a 1 kV per ETHERNET
Sovratensione a 0,5 kV per alimentazione ausiliari
Immunità alle microinterruzioni 10 ms
Reset Reset di fabbrica su Lato frontale
Corrente di spunto 3 A
Posizione di montaggio Orizzontale/verticale su guida DIN
Colore Bianco (RAL 9003)
Posizione del collegamento A monte
Connessioni - morsetti Connettore RJ45 qty: 1 for ETHERNET, ordinati separatamente
Connettore qty: 1 for circuito di alimentazione
Capacità di connessione a serraggio 0,2...1,5 mm², rigido per circuito di alimentazione
0,2...1,5 mm², flessibile per circuito di alimentazione
0,2...1,5 mm², flessibile con ghiera per circuito di alimentazione
Lunghezza spelatura fili Circuito di alimentazione: 7 mm
Categoria di sovratensione III
Passi 9 mm 6 utile
Altezza 85 mm
Larghezza 54 mm
Profondità 62 mm
Peso prodotto 133 g
Compatibilità gamma Acti9 PowerTag
Compact PowerTag
Commissioning protocol Bluetooth
Interfaccia per la messa in servizio MySchneider Electrician eSetup
End user smartphone application EcoStruxure Facility Expert Small Business
Codice compatibilità Acti9 PowerTag Link C
Ambiente
Grado di protezione IP IP20
IP40 (contenitore modulare)
Grado di inquinamento 2
Compatibilità elettromagnetica Resistenza alle scariche elettrostatiche (scarico aria), 8 kV, conforming to IEC 61000-4-2
Resistenza alle scariche elettrostatiche (scarica contatto), 4 kV, conforming to IEC 61000-4-2
Resistenza ai campi elettromagnetici irradiati (80 MHz...3 GHz), 10 V/m, conforming to IEC 61000-4-3
Alimentazione: resistenza ai transienti rapidi (5...100 kHz), 2 kV, conforming to IEC 61000-4-4
Bus di comunicazione: resistenza ai transienti rapidi (5...100 kHz), 1 kV, conforming to IEC 61000-4-4
CEM condotta (0,15...80 MHz), 10 V, conforming to IEC 61000-4-6
Immunità ai campi magnetici alla frequenza di rete (continua), 30 A/m, conforming to IEC 61000-4-8
Immunità ai campi magnetici alla frequenza di rete (pulsed), 100 A/m, conforming to IEC 61000-4-8
Emissione irradiata (30...1000 MHz), classe A, conforming to IEC 61131-3 Ed.3
Emissione condotta (0,15...30 MHz), classe A, conforming to IEC 61131-2
Caratteristiche ambientali Corrosivo 3C2 conforme a IEC 60721-3-3
Nebbia salina 2 conforme a IEC 60068-2-52
Resistenza alle vibrazioni 1 gn, ampiezza = 3.5 mm (f = 5…300 Hz)10 cicli conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 15 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Resistenza al fuoco Altre parti: 650 °C ( 30 s ) conforme a IEC 60695-2
Su morsetti di connessione: 960 °C ( 30 s ) conforme a IEC 60695-2
Tropicalizzazione 2 conforme a IEC 60068-2
Umidità relativa 93 % a 40 °C
Altitudine di funzionamento 0...2000 m funzionante
0...3000 m immagazzinamento
Temperatura ambiente -25…55 °C
Temperatura di stoccaggio -40…85 °C
Norme di riferimento "EN 300-328"
"EN 301-489-1"
"EN 301-489-17"
EN/IEC 60950-1
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 6,200 cm
Confezione 1: larghezza 8,400 cm
Confezione 1: profondità 11,000 cm
Confezione 1: peso 168,000 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 36
Confezione 2: altezza 30,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 6,480 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi