Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
230 V CA (+/- 20 %)
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Potenza assorbita in VA
|
3 VA
|
Numero ingressi analogici
|
2
|
Tipo d'ingresso
|
Contatto pulito 230 V CA 2 mA
|
Stato tensione 1 garantito
|
>= 164 V per ingresso digitale
|
Stato tensione 0 garantito
|
<= 40 V per ingresso digitale
|
Stato attuale 1 garantito
|
>= 2 mA (ingresso digitale)
|
Stato attuale 0 garantito
|
<= 0,5 mA (ingresso digitale)
|
Installazione
|
Aggancio
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Segnalazione locale
|
Verde, arancione e rosso LED per stato prodotto
|
Frequenza di commutazione
|
10 Hz massimo
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Passo 9 mm
|
2
|
Altezza
|
85 mm
|
Materiale
|
PA6 GF30
|
Larghezza
|
18 mm
|
Profondità
|
62 mm
|
Peso prodotto
|
75 g
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a gabbia (parte superiore) - 1 cavi 1…16 mm² (AWG 18...AWG 16) - rigido
Morsetti a gabbia (parte superiore) - 1 cavi 0,5…10 mm² (AWG 21...AWG 8) - flessibile
Morsetti a gabbia (parte inferiore) - 1 cavi 1…6 mm² (AWG 18...AWG 10) - rigido
Morsetti a gabbia (parte inferiore) - 1 cavi 0,5…4 mm² (AWG 21...AWG 12) - flessibile
Morsetti a gabbia (parte inferiore) - 1 cavi 0,5…4 mm² (AWG 21...AWG 12) - flessibile con ghiera
Morsetti a gabbia (parte inferiore) - 2 cavi 1,5…2,5 mm² (AWG 16...AWG 14) - rigido
Morsetti a gabbia (parte inferiore) - 2 cavi 1,5…2,5 mm² (AWG 16...AWG 14) - flessibile
|
Lunghezza spelatura fili
|
14 mm for parte superiore connection
9 mm for parte inferiore connection
|
Coppia di serraggio
|
Alimentazione: 2 Nm parte superiore
Ingresso digitale: 1 Nm parte inferiore
|
Norme di riferimento
|
ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 489-1
EN/IEC 61326-1
ETSI EN 301 489-17
EN/IEC 61010-1
EN/IEC 62479
EN/IEC 61010-2-201
|