Presentazione
Range of product
|
"EcoStruxure"
|
Nome prodotto
|
EcoStruxure I/O Smart Link
|
Tipo prodotto
|
Modulo di comunicazione intelligente
|
Nome dispositivo
|
I/O Smart Link
|
Application type
|
Comando carico
Monitoraggio stato interruttore
Misura base Energia E
|
Number max of connected devices
|
Up to 11 wired devices
|
Gruppo di vie
|
1 group of 11 digital channels
|
Massima corrente fornita
|
1,5 A
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24 V DC +/- 20 %
|
Connetività ai dispositivi
|
Ingresso e uscita digitale
Contatore di energia impulsivo
|
Servizio di comunicazione
|
Modbus server per RS485
|
Server web
|
Compatibile BMS
|
Servizi web
|
Pagina web
|
Caratteristiche tecniche
I/O applicazione specifica
|
Contatore totale impulsi
Convertitore d'impulsi
|
Tipo di protezione
|
Contro polarità inversa per alimentazione ausiliari
Contro polarità inversa per ingresso
Sovratensione a 33 V DC per uscita digitale
|
Immunità alle microinterruzioni
|
10 ms
|
Reset
|
Reset di fabbrica su Lato frontale
Con pulsante protetto
By address encoder
By plug in, plug out the power supply
|
Tipo ingresso/uscita
|
2 input + 1 output per canale digitale
|
Tipo d'ingresso
|
Corrente sink per ingresso digitale, 24 V DC +/- 20 % a 2,5 mA
|
Massima corrente permanente
|
5 mA per ingresso digitale
|
Tempo filtraggio elettronico
|
2 ms for ingresso digitale dallo stato 0 allo stato 1
|
Tipo uscita
|
Sorgente di corrente logica: 24 V - DC - 100 mA
|
Maximum voltage drop
|
<1 V allo stato 1 uscita digitale
|
Corrente di spunto
|
0,5 A per uscita digitale
7 A per alimentazione
|
Segnalazione locale
|
Comunicazione: 1 LED (giallo)
Stato: 1 LED (verde, arancione e rosso)
|
Tipo di regolazione
|
Indirizzo Modbus 01...99 per address encoders
Reset per address encoders
Reset per plug in, plug out the auxiliary supply
|
Posizione di montaggio
|
Orizzontale e verticale su guida DIN
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Posizione del collegamento
|
Lato anteriore
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetto a molla Ti24 qty: 11 for ingresso/uscita digitale, ordinati separatamente
Connettore qty: 1 for circuito di alimentazione
Connettore qty: 1 for bus di comunicazione
|
Capacità di connessione a serraggio
|
2 x 0,2...2 x 1,5 mm² per Cavo schermato twistato, flessibile con estremità cavo per bus di comunicazione
2 x 0,2...2 x 1,5 mm² per Cavo schermato twistato, flessibile senza estremità cavo per bus di comunicazione
2 x 0,2...2 x 1,5 mm² per Cavo schermato twistato, rigido con estremità cavo per bus di comunicazione
2 x 0,2...2 x 1,5 mm² per Cavo schermato twistato, rigido senza estremità cavo per bus di comunicazione
1 x 0,2...1 x 1,5 mm², flessibile con estremità cavo per controllo
1 x 0,2...1 x 1,5 mm², flessibile senza estremità cavo per controllo
1 x 0,2...1 x 1,5 mm², rigido con estremità cavo per controllo
1 x 0,2...1 x 1,5 mm², rigido senza estremità cavo per controllo
2 x 0,2...2 x 1,5 mm², flessibile con estremità cavo per circuito di alimentazione
2 x 0,2...2 x 1,5 mm², flessibile senza estremità cavo per circuito di alimentazione
2 x 0,2...2 x 1,5 mm², rigido con estremità cavo per circuito di alimentazione
2 x 0,2...2 x 1,5 mm², rigido senza estremità cavo per circuito di alimentazione
|
Lunghezza spelatura fili
|
Controllo: 10 mm
Circuito di alimentazione: 7 mm
Bus di comunicazione: 7 mm
|
Tipo rete di comunicazione
|
RS485 Modbus RTU client/server SUB-D 9 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps
|
Passi 9 mm
|
0 utile
|
Altezza
|
22,5 mm
|
Larghezza
|
359 mm
|
Profondità
|
42 mm
|
Peso prodotto
|
188 g
|
Attrezzature fornite
|
Set da 1 bus connector
Set da 1 power supply connector
Set da 2 locking clips
|
Compatibilità gamma
|
Acti9 iTL ausiliario
Linergy Multiclip
Acti9 iOF+SD 24
Acti9 iACT24
Acti9 iATL24
PowerLogic contatore d'energia impulsivo
Acti9 RCA iC60
Acti9 Acti9 iCT ausiliario
Acti9 Acti9 iC60
Acti9 Acti9 iID
Acti9 Acti9 iSW-NA
Acti9 -
Acti9 Acti9 C40
Multi 9 Multi 9 C60
Acti9 Acti9 DT40
Acti9 Acti9 DT60
Acti9 Acti9 I-NA
Acti9 Acti9 ITG40
Acti9 -
Acti9 Acti9 Reflex iC60 Ti24 connettore
|
Interfaccia per la messa in servizio
|
EcoStruxure Power Commission
Pagina web
|
Mercato
|
Edifici
Piccolo terziario
|
Codice compatibilità
|
Acti 9 Smartlink
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Grado di protezione IK
|
IK06 conforming to CEI 62262
|
Grado di inquinamento
|
3
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Resistenza alle scariche elettrostatiche (scarico aria), classe B, 8 kV, conforming to IEC 61000-4-2
Resistenza alle scariche elettrostatiche (scarica contatto), classe B, 4 kV, conforming to IEC 61000-4-2
Resistenza ai campi elettromagnetici irradiati (80 MHz...3 GHz), classe A, 10 V/m, conforming to IEC 61000-4-3
Alimentazione: resistenza ai campi elettromagnetici irradiati (1.4…6 GHz), classe A, 3 V/m, conforming to IEC 61000-4-3
Alimentazione: resistenza ai transienti rapidi (5...100 kHz), classe B, 2 kV, conforming to IEC 61000-4-4
Ingresso/uscita: resistenza ai transienti rapidi, classe B, 1 kV, conforming to IEC 61000-4-4
Bus di comunicazione: resistenza ai transienti rapidi (0,15...80 MHz), classe B, 1 kV, conforming to IEC 61000-4-4
CEM condotta (0,15...80 MHz), classe A, 3 V, conforming to IEC 61000-4-6
Emissione condotta (0,15...30 MHz), classe B, conforming to IEC 61326-1
Emissione condotta (0,15...30 MHz), classe B, conforming to CISPR 11
Emissione irradiata (30...6000 MHz), classe B, conforming to IEC 61326-1
Emissione irradiata (30...6000 MHz), classe B, conforming to CISPR 11
Alimentazione: impulsi tensione-corrente (DM coupling 42 Ohm), classe B, 1 kV, conforming to IEC 61000-4-5
Alimentazione: impulsi tensione-corrente (CM coupling 42 Ohm), classe B, 2 kV, conforming to IEC 61000-4-5
Bus di comunicazione: impulsi tensione-corrente (CM coupling 2 Ohm), classe B, 1 kV, conforming to IEC 61000-4-5
|
Caratteristiche ambientali
|
Corrosivo 3C2 conforme a IEC 60721-3-3
Nebbia salina 2 conforme a IEC 60068-2-52
|
Resistenza alle vibrazioni
|
1 gn, ampiezza = 3.5 mm (f = 5…300 Hz)10 cicli conforme a EN/IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
15 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Resistenza al fuoco
|
Altre parti: 650 °C ( 30 s ) conforme a IEC 60695-2-10
Su morsetti di connessione: 960 °C ( 30 s ) conforme a IEC 60695-2-10
|
Tropicalizzazione
|
2
|
Umidità relativa
|
0…93 % a 40 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
0...2000 m
|
Temperatura ambiente
|
-25…60 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Norme di riferimento
|
IEC 61010-2-201
IEC 61010-1
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,4 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,4 cm
|
Confezione 1: profondità
|
36,4 cm
|
Confezione 1: peso
|
271,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
32
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
9,063 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|