|
|
|
A9Y74640
Blocco differenziale gruppo partenze Vigi iCG40 1P+N 40A 30mA Tipo A SI
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Acti9
|
Tipo prodotto
|
Dispositivi add-on di corrente residua
|
Nome dispositivo
|
Vigi iCG40
|
Compatibilità gamma
|
Acti9 Acti9 iC40
|
Numero di poli
|
1P + N
|
Posizione neutro
|
Sinistra
|
Corrente nominale [In]
|
40 A
|
Tipo di rete
|
CA
|
Sensibilità differenziale
|
30 mA
|
Temporizzazione protezione differenziale
|
Istantaneo
|
Tipo di protezione differenziale
|
Tipo A-SI
|
Certificazioni prodotto
|
CE
|
Marchi qualità
|
IMQ
|
Caratteristiche tecniche
Posizione dispositivo nel sistema
|
Ingresso gruppo
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230 V CA 50/60 Hz
|
Tecnologia di sgancio corrente residua
|
"indipendente dalla tensione"
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
400 V CA 50/60 Hz conforme a CEI EN 61009-2-1
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
4 kV conforme a CEI EN 61009-2-1
|
Segnalazione locale
|
Fault indication
|
Installazione
|
Aggancio
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Collegamento elettrico al magnetotermico
|
Tramite viti
|
Passo 9 mm
|
2
|
Altezza
|
102,5 mm
|
Larghezza
|
36 mm
|
Profondità
|
74 mm
|
Peso prodotto
|
90 g
|
Colore
|
Bianco
|
Durata meccanica
|
20000 cicli
|
Durata elettrica
|
10000 cicli
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetto a gabbia parte superiore1…16 mm² rigido
Morsetto a gabbia parte superiore1…10 mm² flessibile
|
Lunghezza spelatura fili
|
14 mm for parte superiore connection
|
Coppia di serraggio
|
2 Nm parte superiore
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
CEI EN 61009-2-1
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
IP40 (contenitore modulare) conforming to CEI 60529
|
Grado di inquinamento
|
3 conforme a CEI EN 61009-2-1
|
Umidità relativa
|
95 % a 55 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
Acti9 iCV40 ARC
|
Temperatura ambiente
|
-25…60 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,200 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,200 cm
|
Confezione 1: profondità
|
11,200 cm
|
Confezione 1: peso
|
118,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
27
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,490 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Contenuto di alogeni
|
Prodotto con cavi e parti in plastica privi di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|