Schneider-Electric
 
AB1R9 immagine - metel
AB1R9
Carattere ad aggancio bianco - 25 strisce di 10 caratteri, carattere 9
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Morsettiere
Descrizione accessori Striscia di 10 clip di siglatura ad aggancio
Tipo di accessori Marcatore
Accessori / categoria degli elementi Accessori marcatura
Accessori / destinazione elementi Morsettiere tipo DB6
Morsettiere tipo AB1
Colore sfondo Bianco
Marcatura 9
Colore marcatura Nero
Dimensioni 4,5 x 2,7 mm
Caratteristiche tecniche
Peso prodotto 2 g
Quantità per confezione Set da 25
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2,000 cm
Confezione 1: larghezza 10,500 cm
Confezione 1: profondità 7,000 cm
Confezione 1: peso 0,900 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 25
Confezione 2: altezza 2,000 cm
Confezione 2: larghezza 10,500 cm
Confezione 2: profondità 7,000 cm
Confezione 2: peso 31,000 g
Unità di misura confezione 3 S02
Numero di unità per confezione 3 2050
Confezione 3: altezza 15,000 cm
Confezione 3: larghezza 30,000 cm
Confezione 3: profondità 40,000 cm
Confezione 3: peso 2,860 kg
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months