Schneider-Electric
 
ABE7CPA410 immagine - metel
ABE7CPA410
Sottobase connessione ABE7 - Per la distribuzione di 4 canali an. prot.
Telemecanique
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Modicon ABE7
Tipo prodotto Base di connessione per vie analog.
Numero di vie 4
Connessioni - morsetti Morsettiere a vite, 1 x 0,09...1 x 1,5 mm² (AWG 28...AWG 16) flessibile con estremità cavo
Morsettiere a vite, 1 x 0,14...1 x 2,5 mm² (AWG 26...AWG 12) solido
Morsettiere a vite, 1 x 0,14...1 x 2,5 mm² (AWG 26...AWG 14) flessibile senza estremità cavo
Morsettiere a vite, 2 x 0,09...2 x 0,75 mm² (AWG 28...AWG 20) flessibile con estremità cavo
Morsettiere a vite, 2 x 0,2...2 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 14) solido
Caratteristiche tecniche
Funzione del modulo Distribuzione alimentazione e 4 vie analogiche isolate protette, compatibile con Modicon M340
Compatibilità prodotto Modicon M340 BMXAMI0410
Collegamento al PLC SUB-D 25
Tipo di fissaggio Con clip (guida DIN simmetrica 35 mm)
Con viti (piastra piena con kit fissaggio)
Tensione nominale di isolamento [Ui] 2000 V terminali/guide di montaggio
Categoria di installazione II conforme a IEC 60664-1
Coppia di serraggio 0,6 Nm con piatto Ø 3,5 mm cacciavite
Peso prodotto 0,18 kg
Ambiente
Certificazioni prodotto DNV
UL
GL
CSA
Grado di protezione IP IP20 conforming to CEI 60529
Resistenza al filo incandescente 750 °C, ora estinzione <30 s conforme a IEC 60695-2-11
Tenuta agli urti 15 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Resistenza alle vibrazioni 2 gn (F= 10…150 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistenza alle scariche elettrostatiche 4 kV (contatto) livello 3 conforme a IEC 61000-4-2
8 kV (aria) livello 3 conforme a IEC 61000-4-2
Resistenza ai campi irradiati 10 V/m (26000000…1000000000 Hz) conforme a IEC 61000-4-3 livello 3
Resistenza ai transitori rapidi 2 kV livello 3 conforme a IEC 61000-4-4
Temperatura ambiente di funzionamento 0…60 °C conforme a IEC 61131-2
Temperatura di stoccaggio -40…80 °C conforme a IEC 61131-2
Grado di inquinamento 2 conforme a IEC 60664-1
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 8,000 cm
Confezione 1: larghezza 7,000 cm
Confezione 1: profondità 9,500 cm
Confezione 1: peso 222,000 g
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months