|
|
|
ABE7E16SPN20
Sottobase di connessione ABE7 - Per estensione Twido - 16 uscite
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione NOV 24, 2020
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Modicon ABE7
|
Tipo prodotto
|
Base I/O digitali passivi
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24 V CC per lato controllore
24 V CC per lato sensore/controllore
|
Numero di vie
|
16
|
Numero di morsetti per via
|
2
|
Connessioni - morsetti
|
Morsettiere a vite, 1 x 0,09...1 x 1,5 mm² (AWG 28...AWG 16) flessibile con estremità cavo
Morsettiere a vite, 1 x 0,14...1 x 2,5 mm² (AWG 26...AWG 12) solido
Morsettiere a vite, 1 x 0,14...1 x 2,5 mm² (AWG 26...AWG 14) flessibile senza estremità cavo
Morsettiere a vite, 2 x 0,09...2 x 0,75 mm² (AWG 28...AWG 20) flessibile con estremità cavo
Morsettiere a vite, 2 x 0,2...2 x 2,5 mm² (AWG 28...AWG 16) solido
|
Destinazione connettore
|
Controllore programmabile Twido
|
Caratteristiche tecniche
Limiti della tensione di alimentazione
|
19…30 V CC (lato controllore) conforme a IEC 61131-2
20,4…28,8 V CC (lato sensore/controllore) conforme a IEC 61131-2
|
Numero uscite digitali
|
16
|
Logica uscita digitale
|
Source
|
Tensione uscita digitale
|
24 V
|
Tipo tensione uscita digitale
|
CC
|
Compatibilità prodotto
|
TWDDDO32TK
TWDDDO16TK
|
LED di stato
|
1 LED per Alimentazione ON
|
Distribuzione polarità
|
1 comune/16 vie per uscita
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
2 A fusibile interno, 5 x 20 mm, ad intervento (lato controllore)
|
Tipo di connettore
|
HE-10
|
Numero pin
|
20 pin
|
Tipo di fissaggio
|
Con clip, montaggio su guida DIN simmetrica 35 mm conforme a IEC 60715
Con viti
|
Massima corrente fornita
|
2 A
|
Corrente commutata
|
100 mA per circuito di uscita
|
Corrente massima per uscita comune
|
1,6 A
|
Caduta di tensione su fusibile alimentazione
|
0,3 V
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
2000 V terminali/guide di montaggio
|
Categoria di sovratensione
|
II conforme a IEC 60664-1
|
Coppia di serraggio
|
0,6 Nm con piatto Ø 3,5 mm cacciavite
|
Peso prodotto
|
0,45 kg
|
Ambiente
Certificazioni prodotto
|
UL
CSA
|
Grado di protezione IP
|
IP2x conforming to CEI 60529
|
Resistenza al filo incandescente
|
750 °C conforme a IEC 60695-2-11
|
Tenuta agli urti
|
15 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Resistenza alle vibrazioni
|
2 gn (F= 10…150 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Resistenza alle scariche elettrostatiche
|
4 kV (contatto) livello 3 conforme a IEC 61000-4-2
8 kV (aria) livello 3 conforme a IEC 61000-4-2
|
Resistenza ai campi irradiati
|
10 V/m (80000000…2000000000 Hz) conforme a IEC 61000-4-3 livello 3
|
Resistenza ai transitori rapidi
|
2 kV livello 3 conforme a IEC 61000-4-4
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-5…60 °C conforme a IEC 61131-2
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…80 °C conforme a IEC 61131-2
|
Grado di inquinamento
|
2 conforme a IEC 60664-1
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,200 cm
|
Confezione 1: profondità
|
13,700 cm
|
Confezione 1: peso
|
195,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
16
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,836 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|