Catalogo
Catalogue Système de précâblage Telefast Embases de raccordement IP20 Modicon ABE7 et Répartiteurs passifs IP67 Modicon ABE9 October 2022
French
2024-07-15
(Scegli il file)
Système de précâblage Telefast_Embases de raccordement IP20 Modicon ABE7_Répartiteurs passifs IP67 Modicon ABE9.pdf (8444 KB)
Catalogue Système de précâblage Telefast Embases de raccordement IP20 Modicon ABE7 et Répartiteurs passifs IP67 Modicon ABE9 October 2022 : .pdf
Modicon ABE7 IP20 connection sub-bases, Modicon ABE9 IP67 passive splitter boxes
English
2024-07-15
Modicon ABE7 IP20 connection sub-bases, Modicon ABE9 IP67 passive splitter boxes This catalogue figures two ranges of products. These IP20 connection sockets and the IP67 distributors are both used to connect automation systems, in particular I/O modules, to the operating parts. They replace the usual screw terminal blocks with cable links with connectors.
(Scegli il file)
Catalog Telefast Pre-wired system_Modicon ABE7 connection sub-bases & Modicon ABE9 passive splitter boxes_October 2022.pdf (8462 KB)
Modicon ABE7 IP20 connection sub-bases, Modicon ABE9 IP67 passive splitter boxes : .pdf
Dichiarazione di conformità
ABE7E16SPN20 Dichiarazione REACh
Italian
2024-07-09
ABE7E16SPN20 Dichiarazione REACh Sottobase di connessione ABE7 - Per estensione Twido - 16 uscite
(Scegli il file)
ABE7E16SPN20_REACH_DECLARATION_IT_it-IT.pdf (195 KB)
ABE7E16SPN20 Dichiarazione REACh : .PDF
ABE7E16SPN20 Dichiarazione RoHS Cina
Italian
2024-07-09
ABE7E16SPN20 Dichiarazione RoHS Cina Sottobase di connessione ABE7 - Per estensione Twido - 16 uscite
(Scegli il file)
ABE7E16SPN20_ROHS_CHINA_DECLARATION_IT_it-IT.pdf (195 KB)
ABE7E16SPN20 Dichiarazione RoHS Cina : .PDF
ABE7E16SPN20 Dichiarazione RoHS UE
Italian
2024-07-09
ABE7E16SPN20 Dichiarazione RoHS UE Sottobase di connessione ABE7 - Per estensione Twido - 16 uscite
(Scegli il file)
ABE7E16SPN20_ROHS_DECLARATION_IT_it-IT.pdf (195 KB)
ABE7E16SPN20 Dichiarazione RoHS UE : .PDF
Dichiarazione di conformità
NHA4191010.xx_DeclarationOfConformity_ABE7_ABR7_ABS7
English
2024-07-15
(Scegli il file)
NHA4191010.xx_DeclarationOfConformity_ABE7_ABR7_ABS7_signed.pdf (1733 KB)
NHA4191010.xx_DeclarationOfConformity_ABE7_ABR7_ABS7 : .PDF
Disclosure ambientale
ABE7H16R11 Universal IP20 sub-base, Product Environmental Profile
English
2024-07-15
(Scegli il file)
ENVPEP121229EN_V3.pdf (350 KB)
ABE7H16R11 Universal IP20 sub-base, Product Environmental Profile : .PDF
Profilo di circolarità
ABE7.... Modicon Telefast, pre-wired system, Product End-of-Life Instructions
English
2024-07-15
(Scegli il file)
ENVEOLI1212029EN_V3.pdf (442 KB)
ABE7.... Modicon Telefast, pre-wired system, Product End-of-Life Instructions : .PDF
ABE7.16C.. Pre-wired system - Miniature sub-bases, Product End-of-Life Instructions
English
2024-07-15
(Scegli il file)
ENVEOLI111235EN_V0.pdf (93 KB)
ABE7.16C.. Pre-wired system - Miniature sub-bases, Product End-of-Life Instructions : .PDF
Istruzioni
ABE7E16SPN20 / ABE7E16EPN20 Sub-base for input/output module
German, English, Spanish, French, Italian, Portuguese
2024-07-15
(Scegli il file)
BBV49675_00.pdf (198 KB)
ABE7E16SPN20 / ABE7E16EPN20 Sub-base for input/output module : .PDF
CAD
ABE7E sub-bases for Input / Output module
SILENT
2024-02-15
(Scegli il file)
ABE7E16SPN20_CAD2DMECA_all.dxf (1908 KB)
ABE7E16SPN20_CAD2DMECA_all.dwg (241 KB)
Seleziona tutto
ABE7E sub-bases for Input / Output module : .DXF ABE7E sub-bases for Input / Output module : .DWG