Schneider-Electric
 
ABE9C1281C23 immagine - metel
ABE9C1281C23
Scatola sdoppiatore passiva IP67 - Conn. M23 - 8 canali - Connettore M12 - Led
Telemecanique
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Advantys ABE9
Tipo prodotto Divisore splitter passivo IP67
Numero di vie 8
Collegamento elettrico 1 connettore maschio M23 19 pin
8 connettori femmina M12 5 pin
LED di stato 1 LED (verde) Alimentazione ON
1 LED per via (giallo) stato via
Caratteristiche tecniche
Numero di direzioni 16 vie
Tensione nominale di impiego [Ue] 24 V CC
Corrente per vie 4 A
Gruppo di isolamento Categoria 3 conforme a VDE 0110
Operating position Qualunque posizione
Tipologia fissaggio Fissaggio con viti M4
Resistenza contatto 5000 µΩ
Corrente di comune 16 A 1 mm²
12 A 0,75 mm²
Separazione comuni Senza
Peso prodotto 0,14 kg
Ambiente
Grado di protezione IP IP67 conforming to IEC 529
Certificazioni prodotto cULus
Temperatura ambiente -20…80 °C
Temperatura di stoccaggio -40…85 °C
Resistenza alle vibrazioni 0,2 gn (F= 57…150 Hz) conforme a IEC 68-2-6, test FC
Tenuta agli urti 30 gn per 11 ms conforme a EN 68-2-2
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,5 cm
Confezione 1: larghezza 5,7 cm
Confezione 1: profondità 15,5 cm
Confezione 1: peso 168,0 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 60
Confezione 2: altezza 30,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 11,108 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months