|
|
|
ABL8DCC05060
Modulo convertitore 30 W - 24..28,8 V CC, 5 V CC - 6 A - Per alimentatore
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Phaseo Universal
|
Tipo prodotto
|
Modulo convertitore
|
Potenza nominale in W
|
30 W
|
Tensione di ingresso
|
24...28.8 V CC
|
Tensione di uscita
|
5 V CC
|
Corrente alimentatore in uscita
|
6 A
|
Caratteristiche tecniche
Limiti tensione di ingresso
|
22...30 V
|
Rendimento
|
80 %
|
Potenza dissipata in W
|
7 W
|
Tipo di protezione ingresso
|
Contro polarità inversa
|
Limiti tensione di uscita
|
5...6.5 V
|
Regolazione linea e carico
|
1...3 %
|
Ondulazione residua
|
<= 100 mV
|
Tipo protezione uscita
|
Contro sovraccarico, tecnologia di protezione: ripristino automatico
Contro sovratensione, tecnologia di protezione: intervento con U > 7,8V, reset automatico
Contro cortocircuiti, tecnologia di protezione: ripristino automatico
|
Connessioni - morsetti
|
Per connessione ingresso: morsettiere a vite, capacità connessione: 2 x 0,5...2 x 4 mm² AWG 24...AWG 10
Per connessione uscita: morsettiere a vite, capacità connessione: 2 x 0,5...2 x 4 mm² AWG 24...AWG 10
|
Tipo di fissaggio
|
Con clip su guida DIN simmetrica 35 mm, posizione di funzionamento: orizzontale con riduzione del 40 %
Con clip su guida DIN simmetrica 35 mm, posizione di funzionamento: verticale
|
Altitudine di funzionamento
|
Acti9 iCV40 ARC
|
Nome della prova
|
Campo elettromagnetico indotto conforme a IEC 61000-4-6 livello 3
Campo elettromagnetico irradiato conforme a IEC 61000-4-3 livello 3
Transitorio rapido conforme a IEC 61000-4-4 livello 3
Sovracorrente conforme a IEC 61000-4-5 livello 2
Emissioni condotte/irradiate conforme a EN 55022 classe B
Scariche elettrostatiche conforme a IEC 61000-4-2
Emissioni conforme a IEC 61000-6-3
|
Segnalazione locale
|
1 LED (verde)tensione uscita (4 V):
|
Peso prodotto
|
0,3 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
|
Temperatura ambiente
|
-25…60 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Umidità relativa
|
0…90 % in funzionamento
0…95 % durante l'imagazzinaggio
|
Categoria di sovratensione
|
Classe 3
|
Resistenza alle vibrazioni
|
2 gn (F= 11,9…150 Hz) conforme a IEC 61131-2
3,5 mm (F= 3…11,9 Hz) conforme a IEC 61131-2
|
Resistenza dielettrica
|
500 V tra ingresso e terra
500 V tra ingresso e uscita
500 V tra uscita e terra
|
Certificazioni prodotto
|
EAC
cCSAus
RCM
UL
|
Caratteristiche ambientali
|
EMC conforme a EN 50081-1
EMC conforme a IEC 61000-6-3
EMC conforme a IEC 61000-6-2
Sicurezza conforme a IEC 60950-1
Sicurezza conforme a IEC 61204
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
14,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
16,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
610,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
11
|
Confezione 2: altezza
|
30 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
7,225 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
88
|
Confezione 3: altezza
|
75,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
40,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
78,68 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|