Schneider-Electric
 
ABLM1A12042 immagine - metel
ABLM1A12042
Alimentatori switching, 100-240 V AC, 12 V 4.2 A, monofase, Modulare
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Modicon Power Supply
Tipo prodotto Alimentazione
Tipo alimentatore Modalità switching
Variant option Modular
Materiale cassetta Plastica
Nominal input voltage 100...240 V CA monofase
100...240 V CA da fase a fase
Potenza nominale in W 50 W
Tensione di uscita 12 V CC
Corrente alimentatore in uscita 4,17 A
Caratteristiche tecniche
Limiti tensione in ingresso 90...264 V CA
Nominal network frequency 50…60 Hz
Network system compatibility TN
TT
IT
Maximum leakage current 0,25 mA 240 V CA
Tipo di protezione ingresso Fusibile integrato (non sostituibile) 3,15 A
External protection (recommended) 20 A Curve B
External protection (recommended) 20 A Curve C
External protection (recommended) 10 A Curve B
External protection (recommended) 6 A Curve C
Corrente di spunto 30 A a 115 V
60 A a 230 V
Moduli 18 mm 0,50 at 115 V CA
0,39 at 230 V CA
Rendimento 88 % a 115 V CA
88 % a 230 V CA
Output voltage adjustment 12...15 V
Potenza dissipata in W 5,5 W
Assorbimento di corrente < 1.5 A 115 V CA
< 1 A 230 V CA
Turn-on time < 2 s
Tempo di mantenimento > 20 ms 115 V CA
> 60 ms 230 V CA
Startup with capacitive loads 3000 µF
Ondulazione residua < 100 mV
Durata media tra guasti (MTBF) 1500000 H at 25 °C, pieno carico
1000000 H at 55 °C, 80 % load
Tipo protezione uscita Contro sovraccarico e cortocircuiti, tecnologia di protezione: ripristino automatico
Against over temperature, tecnologia di protezione: manual reset
Contro sovratensione, tecnologia di protezione: manual reset
Connessioni - morsetti Collegamento a vite: 0,5...2,5 mm², (AWG 20...AWG 14) without wire end ferrule per uscita
Collegamento a vite: 0,5...1,5 mm², (AWG 20...AWG 16) with wire end ferrule per uscita
Collegamento a vite: 0,5...1,5 mm², (AWG 20...AWG 16) per ingresso
Line and load regulation < 0.5 % network in line
< 1 % network 0 to 100 % load
LED di stato 1 LED (verde) tensione in uscita
Profondità 55,6 mm
Altezza 91 mm
Larghezza 53 mm
Peso prodotto 0,221 kg
Collegamento uscita Seriale
Parallelo
Supporto di montaggio Top hat type TH35-15 rail conforme a IEC 60715
Top hat type TH35-7.5 rail conforme a IEC 60715
Doppio profilo DIN rail
Montaggio pannello
Alimentazione SELV conforme a IEC 60950-1
SELV conforme a IEC 60204-1
SELV conforme a IEC 60364-4-41
Resistenza dielettrica 3000 V CA ingresso / uscita
Service life 10 anni
Categoria di sovratensione II
Ambiente
Norme di riferimento IEC 62368-1
EN/IEC 61010-1
EN 61010-2-201
EN/IEC 61204-3
IEC 61000-6-1
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-4
IEC 61000-3-2
EN 61000-3-3
UL 62368-1
UL 61010-1
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 62368-1
CSA C22.2 No 61010-1
CSA C22.2 No 61010-2-201
EN/IEC 62368-1
Certificazioni prodotto CE
Omologazione cUL
Approvazione cUL
RCM
CB Scheme
EAC
KC
NEC: classe II
Altitudine di funzionamento < 2000 m overvoltage category III
"2000 m...5000 m" overvoltage category II
Resistenza agli shock 150 m/s² per 11 ms
Grado di protezione IP IP20
Ambient air temperature for operation -25…55 °C senza declassamento corrente mounting position A < 2000 m
55…70 °C with current derating of 2.67 % per °C mounting position A < 2000 m
Classe di protezione contro le scariche elettriche Classe II without PE connection
Grado di inquinamento 2
Resistenza alle vibrazioni 3 mm (F= 2…9 Hz) conforme a IEC 60721-3-3
10 m/s² (F= 9…200 Hz) conforme a IEC 60721-3-3
Electromagnetic immunity Immunity to electrostatic discharge - test level: 8 kV (scarica contatto) conforming to IEC 61000-4-2
Immunity to electrostatic discharge - test level: 15 kV (scarico aria) conforming to IEC 61000-4-2
Test immunità campo elettromagnetico - test level: 15 V/m (80 MHz...2 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Test immunità campo elettromagnetico - test level: 5 V/m (2...2,7 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Test immunità campo elettromagnetico - test level: 5 V/m (2.7...6 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Immunità ai transienti rapidi - test level: 4 kV (su ingresso/uscita) conforming to IEC 61000-4-4
Test di immunità alle sovratensioni - test level: 4 kV (tra alimentazione e terra) conforming to IEC 61000-4-5
Test di immunità alle sovratensioni - test level: 3 kV (tra fase e fase) conforming to IEC 61000-4-5
Immunità a disturbi condotti - test level: 15 V (0,15...80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6
Immunità ai campi magnetici - test level: 30 A/m (50...60 Hz) conforming to IEC 61000-4-8
Immunità agli abbassamenti di tensione - test level: 1 (1 ciclo) conforming to IEC 61000-4-11
Immunità agli abbassamenti di tensione - test level: 60 % (10 cicli) conforming to IEC 61000-4-11
Immunità agli abbassamenti di tensione - test level: 0.3 (25 cycles) conforming to IEC 61000-4-11
Emissione campo di disturbo conforming to EN 55016-2-3
Limiti ammessi di armonica in corrente conforming to IEC 61000-3-2
Conforming to EN 55016-1-2
Conforming to EN 55016-2-1
Emissione elettromagnetica Emissione condotte conforme a IEC 61000-6-3
Emissioni irradiate conforme a IEC 61000-6-4
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 6,100 cm
Confezione 1: larghezza 6,100 cm
Confezione 1: profondità 11,000 cm
Confezione 1: peso 228,000 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 24
Confezione 2: altezza 15,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 5,819 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi