Schneider-Electric
 
ABLS1A12100 immagine - metel
ABLS1A12100
Alimentatori switching, 100-240 V AC, 12 V 10 A, monofase, Ottimizzato
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Modicon Power Supply
Tipo prodotto Alimentazione
Tipo alimentatore Modalità switching
Variant option Optimized
Materiale cassetta Alluminio
Nominal input voltage 100...240 V CA monofase
100...240 V CA da fase a fase
140...340 V CC
Potenza nominale in W 120 W
Tensione di uscita 12 V CC
Corrente alimentatore in uscita 10 A
Caratteristiche tecniche
Limiti tensione in ingresso 85...264 V CA without temperature derating
120...375 V DC without temperature derating
85…120 V DC with temperature derating
Nominal network frequency 50…60 Hz
Network system compatibility TN
TT
IT
Maximum leakage current 1 mA 240 V CA
Tipo di protezione ingresso Fusibile integrato (non sostituibile) 4 A
External protection (recommended) 20 A Curve C
External protection (recommended) 13 A Curve C
Corrente di spunto 30,0 A a 115 V
60,0 A a 230 V
Moduli 18 mm 0,55 at 115 V CA
0,45 at 230 V CA
Rendimento 84 % a 115 V CA
86 % a 230 V CA
Output voltage adjustment 11...14 V
Potenza dissipata in W 25 W
Assorbimento di corrente < 2.5 A 115 V CA
< 1.4 A 230 V CA
< 1.3 A 140 V CC
Turn-on time < 1 s
Tempo di mantenimento > 20 ms 115 V CA
> 40 ms 230 V CA
Startup with capacitive loads 8000 µF
Ondulazione residua < 120 mV
Durata media tra guasti (MTBF) 700000 H at 25 °C, pieno carico conforming to SR 332
Tipo protezione uscita Contro sovraccarico e cortocircuiti, tecnologia di protezione: ripristino automatico
Against over temperature, tecnologia di protezione: manual reset
Contro sovratensione, tecnologia di protezione: manual reset
Connessioni - morsetti Collegamento a vite: 0,5...4 mm², (AWG 20...AWG 12) without wire end ferrule per uscita
Collegamento a vite: 0,5...2,5 mm², (AWG 20...AWG 14) with wire end ferrule per uscita
Collegamento a vite: 0.75...4 mm², (AWG 18...AWG 12) without wire end ferrule per ingresso
Collegamento a vite: 0.75...4 mm², (AWG 18...AWG 12) with wire end ferrule per ingresso
Line and load regulation < 0.5 % network 0 to 100 % load at 25 °C
< 1 % network full voltage range in line at 25 °C
LED di stato 1 LED (verde) tensione in uscita
Profondità 117,6 mm
Altezza 123,6 mm
Larghezza 40 mm
Peso prodotto 0,52 kg
Collegamento uscita Parallelo
Seriale
Supporto di montaggio Top hat type TH35-15 rail conforme a IEC 60715
Top hat type TH35-7.5 rail conforme a IEC 60715
Doppio profilo DIN rail
Alimentazione SELV conforme a IEC 60950-1
SELV conforme a IEC 60204-1
SELV conforme a IEC 60364-4-41
Resistenza dielettrica 3000 V CA con input to output isolamento
Service life 10 anni
Categoria di sovratensione II
Ambiente
Norme di riferimento IEC 62368-1
EN/IEC 61010-1
EN 61010-2-201
EN/IEC 61204-3
IEC 61000-6-1
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-4
IEC 61000-3-2
EN 61000-3-3
UL 62368-1
UL 61010-1
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 62368-1
CSA C22.2 No 61010-1
CSA C22.2 No 61010-2-201
EN/IEC 62368-1
Certificazioni prodotto CE
Omologazione cUL
Approvazione cUL
RCM
CB Scheme
EAC
KC
Altitudine di funzionamento < 5000 m
Resistenza agli shock 150 m/s² per 11 ms
Grado di protezione IP IP20
Ambient air temperature for operation -20…-10 °C con declassamento corrente del 2% per °C mounting position A < 2000 m
-10…40 °C senza declassamento mounting position A 115 V AC < 2000 m
-10…50 °C senza declassamento mounting position A 230 V AC < 2000 m
40…70 °C with current derating of 1.67 % per °C mounting position A 115 V AC < 2000 m
50…70 °C with current derating of 2.5 % per °C mounting position A 230 V AC < 2000 m
Classe di protezione contro le scariche elettriche Classe I
Grado di inquinamento 2
Resistenza alle vibrazioni 3 mm (F= 2…9 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
10 m/s² (F= 9…200 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Electromagnetic immunity Immunity to electrostatic discharge - test level: 8 kV (scarica contatto) conforming to IEC 61000-4-2
Immunity to electrostatic discharge - test level: 15 kV (scarico aria) conforming to IEC 61000-4-2
Immunità a disturbi RF condotti - test level: 15 V/m (80 MHz...2 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Immunità a disturbi RF condotti - test level: 5 V/m (2...2,7 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Immunità a disturbi RF condotti - test level: 5 V/m (2.7...6 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Immunità ai transienti rapidi - test level: 4 kV (su ingresso/uscita) conforming to IEC 61000-4-4
Test di immunità alle sovratensioni - test level: 4 kV (tra alimentazione e terra) conforming to IEC 61000-4-5
Test di immunità alle sovratensioni - test level: 3 kV (tra fase e fase) conforming to IEC 61000-4-5
Immunità a disturbi RF condotti - test level: 15 V (0,15...80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6
Immunità ai campi magnetici - test level: 30 A/m (50...60 Hz) conforming to IEC 61000-4-8
Immunità agli abbassamenti di tensione conforming to IEC 61000-4-11
Emissione campo di disturbo conforming to EN 55016-2-3
Limiti ammessi di armonica in corrente conforming to IEC 61000-3-2
Conforming to EN 55016-1-2
Conforming to EN 55016-2-1
Emissione elettromagnetica Emissione condotte conforme a IEC 61000-6-3
Emissioni irradiate conforme a IEC 61000-6-4
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,4 cm
Confezione 1: larghezza 17,5 cm
Confezione 1: profondità 18,0 cm
Confezione 1: peso 674,0 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 13
Confezione 2: altezza 30,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 9,37 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi