Schneider-Electric
 
ABS7SC3BA immagine - metel
ABS7SC3BA
Relè a stato solido plug-in - 12,5 mm - output - 24 V CC - 2 A
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Advantys Telefast ABE7
Tipo prodotto Relè statico estraibile
Tipo relè Relè uscita
Minimum ordered quantity Set da 4
Caratteristiche tecniche
Tempo di risposta <= 0,1 ms dallo stato 1 a 0
<= 0,2 ms dallo stato 0 a 1
Dimensioni passo (larghezza) 12 mm
Compatibilità prodotto ABE7P16T318
ABE7P16T330
ABE7R16T330
ABE7P16T334
ABE7P16T318E
ABE7P16T330E
ABE7R16T332
Tensione ingresso digitale 24 V CC
Tensione uscita digitale 24 V CC autoprotetto uscite
Corrente uscita digitale 2000 mA
Stato attuale 0 garantito 0,4 mA DC
Stato attuale 1 garantito 2,9 mA DC
Stato tensione 0 garantito 3.8 V DC
Stato tensione 1 garantito 18.6 V DC
Peso prodotto 0,016 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5 cm
Confezione 1: larghezza 5,2 cm
Confezione 1: profondità 6,5 cm
Confezione 1: peso 13 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 4
Confezione 2: altezza 5 cm
Confezione 2: larghezza 5,2 cm
Confezione 2: profondità 6,5 cm
Confezione 2: peso 52 g
Unità di misura confezione 3 S02
Numero di unità per confezione 3 128
Confezione 3: altezza 15 cm
Confezione 3: larghezza 30 cm
Confezione 3: profondità 40 cm
Confezione 3: peso 2,063 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Senza PVC
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months