|
|
|
AK2CD75
Copwrchio per canalina
|
|
|
Presentazione
Tipo prodotto
|
Coperchio
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori di cablaggio
|
Compatibilità gamma
|
PanelSeT S3D
PanelSeT CRN
Thalassa PLA
Thalassa PLS
Thalassa PLM
|
Supporto di montaggio
|
Canalina guidacavi 75 mm
|
Quantità per confezione
|
Set da 8
|
Caratteristiche tecniche
Colore
|
Grigio (RAL 7030)
|
Lunghezza
|
2000 mm
|
Larghezza
|
75 mm
|
Materiale
|
PVC (polivinilcloruro)
|
Peso prodotto
|
0,38 kg
|
Ambiente
Temperatura ambiente
|
-5…60 °C
|
Ritardo di fiamma
|
V-0 conforme a UL 94
|
Resistenza al fuoco
|
960 °C conforme a IEC 60695-2-1/1
|
Norme di riferimento
|
VDE 0660
VDE 0506
DIN 43659
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
200,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
3,7 cm
|
Confezione 1: peso
|
423,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 2
|
8
|
Confezione 2: altezza
|
3,5 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
8,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
200,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,39 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P2M
|
Numero di unità per confezione 3
|
960
|
Confezione 3: altezza
|
120 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
201 cm
|
Confezione 3: profondità
|
45 cm
|
Confezione 3: peso
|
384 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|