|
|
|
AK2GA315
Canalina
|
|
|
Presentazione
Tipo prodotto
|
Canalina cavi
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori di cablaggio
|
Compatibilità gamma
|
PanelSeT S3D
PanelSeT CRN
Thalassa PLA
Thalassa PLS
Thalassa PLM
|
Composizione del dispositivo
|
Senza copertura
|
Quantità per confezione
|
Set da 8
|
Caratteristiche tecniche
Colore
|
Blu (RAL 5000)
|
Materiale
|
PVC (polivinilcloruro)
|
Altezza
|
144 mm
|
Lunghezza
|
2000 mm
|
Larghezza
|
30 mm
|
Peso prodotto
|
1,6 kg
|
Numero totale di fili
|
340
|
Ambiente
Temperatura ambiente
|
-5…60 °C
|
Ritardo di fiamma
|
V-0 conforme a UL 94
|
Resistenza al fuoco
|
960 °C conforme a IEC 60695-2-1/1
|
Norme di riferimento
|
VDE 0506
NF C 68-102
VDE 0660
DIN 43659
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
14,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
16,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
20,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,425 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 2
|
8
|
Confezione 2: altezza
|
14,5 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
16,5 cm
|
Confezione 2: profondità
|
200,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
11,4 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
PAL
|
Numero di unità per confezione 3
|
80
|
Confezione 3: altezza
|
77,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
280,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
139,0 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|