|
|
|
AK5PA232
PIASTRA 2 PROFILATI
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Linergy
|
Nome prodotto
|
HK
|
Tipo prodotto
|
Piastra di montaggio
|
Numero di poli
|
3P
|
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
|
25 A
|
I²t all'attivazione
|
200000 A²s
|
Numero di fili
|
3 cavi 4 mm² a 105 °C
|
Larghezza
|
54 mm
|
Altezza
|
190 mm
|
Profondità
|
61 mm
|
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
690 V conforme a IEC 60439-1
|
Passo 9 mm
|
6
|
Peso prodotto
|
0,23 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 60439
|
Certificazioni prodotto
|
UL
DNV
CSA
LROS (Lloyds Register of shipping)
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
22,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
371,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
20
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
7,980 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
160
|
Confezione 3: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
74,364 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Garanzia contrattuale
|
|