|
|
|
ATS48D38Q
Avviatore statico per motore asincrono ATS48 - 35A - 230...415V - 7,5...30 KW
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione FEB 09, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Altistart 48
|
Tipo prodotto
|
Avviatore dolce o soft starter
|
Applicazione prodotto
|
Motori asincroni
|
Prodotto per applicazioni specifiche
|
Heavy duty industry and pumps
|
Nome dispositivo
|
ATS48
|
Categoria di utilizzazione
|
AC-53A
|
Ue power supply voltage
|
230...415 V - 15...10 %
|
Power supply frequency
|
50...60 Hz - 5...5 %
|
Potenza motore in kW
|
7,5 kW a 230 V connessione sulla linea di alimentazione motore per applicazioni severe
9 kW a 230 V connessione sulla linea di alimentazione motore per applicazioni standard
15 kW a 230 V connessioni ai morsetti motore per applicazioni severe
15 kW a 400 V connessione sulla linea di alimentazione motore per applicazioni severe
18,5 kW a 230 V connessioni ai morsetti motore per applicazioni standard
18,5 kW a 400 V connessione sulla linea di alimentazione motore per applicazioni standard
22 kW a 400 V connessioni ai morsetti motore per applicazioni severe
30 kW a 400 V connessioni ai morsetti motore per applicazioni standard
|
Caratteristiche tecniche
Collegamento dispositivo
|
Ai morsetti delta motore
Sulla linea di alimentazione motore
|
Tipo di protezione
|
Mancanza fase: linea
Protezione termica: motore
Protezione termica: motorino di avviamento
|
Norme di riferimento
|
EN/IEC 60947-4-2
|
Certificazioni prodotto
|
UL
C-Tick
TCF
DNV
NOM 117
CSA
SEPRO
CCC
GOST
|
Marcatura
|
CE
|
Numero ingressi digitali
|
5
|
Tipo di ingresso digitale
|
PTC, 750 Ohm a 25 °C
(arresto, avviamento, LI3, LI4) logica, <= 8 mA 4300 Ohm
|
Logica ingresso digitale
|
Logico positivo arresto, avviamento, LI3, LI4 allo Stato 0: < 5 V e <= 2 mA allo Stato 1: > 11 V, >= 5 mA
|
Corrente minima di commutazione
|
10 mA a 6 V CC per uscite relè
|
Numero uscite digitali
|
2
|
Tipo di uscita digitale
|
(LO1) uscita logica 0 V configurabile comune
(LO2) uscita logica 0 V configurabile comune
(R1) uscite relè relè di guasto NO
(R2) uscite relè finerelè di avviamento NO
(R3) uscite relè alimentato a motore NO
|
Tipo uscita analogica
|
Uscita corrente AO: 0-20 mA o 4-20 mA, impedenza <500 Ohm
|
Protocollo di comunicazione delle porte
|
Modbus
|
Tipo di connettore
|
1 RJ45
|
Collegamento dati di comunicazione
|
Seriale
|
Interfaccia
|
RS485 multidrop
|
Velocità di trasmissione
|
4800, 9600 o 19200 bps
|
Funzione disponibile
|
Bypass esterno (opzionale)
|
Operating position
|
Verticale +/- 10 gradi
|
Altezza
|
275 mm
|
Larghezza
|
160 mm
|
Profondità
|
190 mm
|
Peso prodotto
|
4,9 kg
|
Ambiente
Compatibilità elettromagnetica
|
Emissioni condotte e irradiate livello A conforme a IEC 60947-4-2
Emissioni condotte e irradiate livello B conforme a IEC 60947-4-2
Onde oscillanti smorzate livello 3 conforme a IEC 61000-4-12
Scarica elettrostatica livello 3 conforme a IEC 61000-4-2
Immunità ai transienti elettrici livello 4 conforme a IEC 61000-4-4
Immunità alle interferenze radioelettr. irradiate livello 3 conforme a IEC 61000-4-3
Impulso tensione/corrente livello 3 conforme a IEC 61000-4-5
|
Umidità relativa
|
0…95 % senza condensa o caduta verticale di gocce d'acqua conforme a EN/IEC 60068-2-3
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
40…60 °C (con declassamento corrente del 2% per °C)
-10…40 °C (senza declassamento)
|
Temperatura di stoccaggio
|
-25…70 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
<= 1000 m senza declassamento
> 1000...2000 m con declassamento corrente del 2,2 % ogni 100 m aggiuntivi
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
29,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
26,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
37,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
5,765 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P06
|
Numero di unità per confezione 2
|
8
|
Confezione 2: altezza
|
73,5 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
59,576 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Garanzia contrattuale
|
|