Schneider-Electric
 
ATV320U06N4W immagine - metel
ATV320U06N4W
Variatore di velocità ATV320 IP66 0,55KW 500V TRI NO SEZ
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Altivar Machine ATV320
Tipo prodotto Variatore di velocità
Prodotto per applicazioni specifiche Macchine complesse
Variante Versione standard
Formato del variatore Enclosed
Installazione Montaggio a parete
Protocollo di comunicazione delle porte Modbus seriale
CANopen
Scheda opzionale Modulo comunicazione, CANopen
Modulo comunicazione, EtherCAT
Modulo comunicazione, Profibus DP V1
Modulo comunicazione, Profinet
Modulo comunicazione, Ethernet Powerlink
Modulo comunicazione, Ethernet/IP
Modulo comunicazione, DeviceNet
Tensione alimentazione nominale [Us] 380...500 V - 15...10 %
Corrente di uscita nominale 1,9 A
Potenza motore in kW 0,55 kW per impiego pesante
Filtro EMC Classe C2 filtro EMC integrato
Grado di protezione IP IP66
Caratteristiche tecniche
Numero ingressi digitali 7
Tipo di ingresso digitale STO safe torque off, 24 V CC, impedenza: 1,5 kOhm
DI1...DI6 ingressi logici, 24 V CC (30 V)
DI5 programmabile come ingresso ad impulsi: 0…30 kHz, 24 V CC (30 V)
Logica ingresso digitale Logica positiva (sorgente)
Logica negativa (corrente)
Numero uscite digitali 3
Tipo di uscita digitale Collettore aperto DQ+ 0…1 kHz 30 V CC 100 mA
Collettore aperto DQ- 0…1 kHz 30 V CC 100 mA
Numero ingressi analogici 3
Tipo di ingresso analogico Tensione AI1: 0...10 V CC, impedenza: 30 kOhm, risoluzione 10 bit
Tensione differenziale bipolare AI2: +/- 10 V CC, impedenza: 30 kOhm, risoluzione 10 bit
Corrente AI3: 0...20 mA (o 4-20 mA, x-20 mA, 20-x mA o altri modelli per configurazione), impedenza: 250 Ohm, risoluzione 10 bit
Numero uscite analogiche 1
Tipo uscita analogica Corrente configurabile con software AQ1: 0...20 mA impedenza 800 Ohm, risoluzione 10 bit
Tensione configurabile con software AQ1: 0...10 V CC impedenza 470 Ohm, risoluzione 10 bit
Tipo uscita relè Logica relè configurabile R1A 1 NO durata elettrica 100000 cicli
Logica relè configurabile R1B 1 NC durata elettrica 100000 cicli
Logica relè configurabile R1C
Logica relè configurabile R2A 1 NO durata elettrica 100000 cicli
Logica relè configurabile R2C
Massima corrente di commutazione : 3 A a 250 V CA su resistivo carico, cos phi = 1 R1A, R1B, R1C uscita relé
: 3 A a 30 V CC su resistivo carico, cos phi = 1 R1A, R1B, R1C uscita relé
: 2 A a 250 V CA su induttivo carico, cos phi = 0,4 e L/R = 7 ms R1A, R1B, R1C, R2A, R2C uscita relé
: 2 A a 30 V CC su induttivo carico, cos phi = 0,4 e L/R = 7 ms R1A, R1B, R1C, R2A, R2C uscita relé
: 5 A a 250 V CA su resistivo carico, cos phi = 1 R2A, R2C uscita relé
: 5 A a 30 V CC su resistivo carico, cos phi = 1 R2A, R2C uscita relé
Corrente minima di commutazione : 5 mA a 24 V CC R1A, R1B, R1C, R2A, R2C uscita relé
Metodo di accesso Slave CANopen
4 quadrant operation possible TRUE
Profilo di controllo motore asincrono Rapporto tensione/frequenza, 5 punti
Controllo vettoriale senza sensore, standard
Rapporto tensione/frequenza - Risparmio energetico, quadratico U/f
Controllo vettoriale senza sensore - Risparmio energetico
Rapporto tensione/frequenza, 2 punti
Profilo di controllo motore sincrono Controllo vettroiale senza sensore
Sovracoppia transitoria 170…200 % di coppia motore nominale
Massima frequenza di uscita 0,599 kHz
Rampe accelerazione/decelerazione Lineare
U
S
CUS
Commutazione rampa
Acceleration/deceleration ramp adaptation
Acceleration/deceleration automatic stop with DC injection
Compensazione slittamento motore Qualsiasi carico automatico
Regolabile 0...300%
Non disponibile nel rapporto tensione/frequenza (2 o 5 punti)
Frequenza di commutazione 2...16 kHz regolabile
4...16 kHz con fattore di declassamento
Frequenza di commutazione nominale 4 kHz
Frenatura di arresto Con iniezione CC
Brake chopper integrated TRUE
Corrente di linea 2,8 A a 380 V (impiego pesante)
2,2 A a 500 V (impiego pesante)
Corrente di Ingresso massima per fase 2,8 A
Massima tensione di uscita 500 V
Potenza apparente 1,9 kVA a 500 V (impiego pesante)
Frequenza di rete 50...60 Hz
Relative symmetric network frequency tolerance 5 %
Isc linea presunta 5 kA
Base load current at high overload 9,5 A
Potenza dissipata in W 27,0 W autoraffreddato: a 380 V, frequenza di commutazione 4 kHz
Con funzione di sicurezza Safely Limited Speed (SLS) TRUE
Con funzione di sicurezza Gestione sicura del freno (SBC/SBT) FALSE
Con funzione di sicurezza Safe Operating Stop (SOS) FALSE
Con funzione di sicurezza Posizione sicura (SP) FALSE
Con funzione di sicurezza Logica programmabile sicura FALSE
Con funzione di sicurezza Safe Speed Monitor (SSM) FALSE
Con funzione di sicurezza Safe Stop 1 (SS1) TRUE
Con sft fct Safe Stop 2 (SS2) FALSE
Con funzione di sicurezza Safe Torque Off (STO) TRUE
Con funzione di sicurezza Safely Limited Position (SLP) FALSE
Con funzione di sicurezza Safe Direction (SDI) FALSE
Tipo di protezione Interruzione fase di ingresso: comando
Sovracorrente tra fasi in uscita e terra  : comando
Protezione da surriscaldamento: comando
Cortocircuito tra le fasi del motore: comando
Protezione termica: comando
Larghezza 250 mm
Altezza 340 mm
Profondità 200 mm
Peso prodotto 5,9 kg
Ambiente
Operating position Verticale +/- 10 gradi
Certificazioni prodotto CE
ATEX
NOM
GOST
EAC
RCM
KC
Marcatura CE
ATEX
UL
CSA
EAC
RCM
Norme di riferimento IEC 61800-5-1
Compatibilità elettromagnetica Test immunità scarica elettrostatica livello 3 conforme a IEC 61000-4-2
Test immunità ai campi elettromagnetici irradiati a radiofrequenza livello 3 conforme a IEC 61000-4-3
Prova di immunità ai transitori veloci / burst livello 4 conforme a IEC 61000-4-4
Prova di immunità all'impulso di tensione-corrente 1,2/50 μs - 8/20 μs livello 3 conforme a IEC 61000-4-5
Test immunità radiofrequenza condotta livello 3 conforme a IEC 61000-4-6
Test immunità cali di tensione e interruzioni conforme a IEC 61000-4-11
Environmental class (during operation) Class 3C3 according to IEC 60721-3-3
Class 3S2 according to IEC 60721-3-3
Accelerazione massima sotto impatto d'urto (durante il funzionamento) 150 m/s² at 11 ms
Massima accelerazione sotto stress vibrazionale (durante il funzionamento) 10 m/s² at 13...200 Hz
Deformazione massima sotto carico vibrante (durante il funzionamento) 1.5 mm at 2...13 Hz
Permitted relative humidity (during operation) Class 3K5 according to EN 60721-3
Categoria di sovratensione III
Circuito di regolazione Regolatore PID regolabile
Accuratezza velocità +/-10% della velocità nominale 0,2 Tn a Tn
Grado di inquinamento 3
Temperatura di trasporto dell'aria ambiente -25…70 °C
Temperatura ambiente di funzionamento -10…40 °C senza declassamento
40…60 °C con fattore di declassamento
Temperatura di stoccaggio -25…70 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 25,800 cm
Confezione 1: larghezza 30,500 cm
Confezione 1: profondità 45,000 cm
Confezione 1: peso 8,339 kg
Unità di misura confezione 2 P06
Numero di unità per confezione 2 4
Confezione 2: altezza 77,000 cm
Confezione 2: larghezza 60,000 cm
Confezione 2: profondità 80,000 cm
Confezione 2: peso 46,000 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Aggiornabilità Disponibilità di componenti aggiornati
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi