Schneider-Electric
 
BCH2LD0233CA5C immagine - metel
BCH2LD0233CA5C
Servomotore BCH2 Low Inerzia 60mm 200W 3000rpm albero con chiavetta IP65 SingleT no freno fili sciolti
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Compatibilità gamma Lexium 28
Nome dispositivo BCH2
Tipo prodotto Servo motore
Caratteristiche tecniche
Massima velocità meccanica 5000 rpm
Tensione alimentazione nominale [Us] 220 V
110 V
Numero di fasi della rete Monofase
Trifase
Corrente di stallo continua 1,11 A
Coppia di stallo continua 0,64 Nm per LXM26D a 1,5 A, 220 V, monofase
0,64 Nm per LXM26D a 1,5 A, 220 V, trifase
0,64 Nm per LXM28... a 1,5 A, 220 V, monofase
0,64 Nm per LXM28... a 1,5 A, 220 V, trifase
0,64 Nm per LXM28... a 3,6 A, 110 V, monofase
Potenza continua 200 W
Coppia di stallo max (picco) 1,92 Nm per LXM26D a 1,5 A, 220 V, monofase
1,92 Nm per LXM26D a 1,5 A, 220 V, trifase
1,92 Nm per LXM28... a 1,5 A, 220 V, monofase
1,92 Nm per LXM28... a 1,5 A, 220 V, trifase
1,92 Nm per LXM28... a 3,6 A, 110 V, monofase
Potenza nominale di uscita 200 W per LXM26D a 1,5 A, 220 V, monofase
200 W per LXM26D a 1,5 A, 220 V, trifase
200 W per LXM28... a 1,5 A, 220 V, monofase
200 W per LXM28... a 1,5 A, 220 V, trifase
200 W per LXM28... a 3,6 A, 110 V, monofase
Coppia nominale 0,64 Nm per LXM26D a 1,5 A, 220 V, monofase
0,64 Nm per LXM26D a 1,5 A, 220 V, trifase
0,64 Nm per LXM28... a 1,5 A, 220 V, monofase
0,64 Nm per LXM28... a 1,5 A, 220 V, trifase
0,64 Nm per LXM28... a 3,6 A, 110 V, monofase
Nominal speed 3000 rpm per LXM26D a 1,5 A, 220 V, monofase
3000 rpm per LXM26D a 1,5 A, 220 V, trifase
3000 rpm per LXM28... a 1,5 A, 220 V, monofase
3000 rpm per LXM28... a 1,5 A, 220 V, trifase
3000 rpm per LXM28... a 3,6 A, 110 V, monofase
Irms corrente max 4,31 A per LXM28... a 0,2 kW, 220 V
4,31 A per LXM28... a 0,2 kW, 110 V
Massima corrente permanente 1,3 A
Compatibilità prodotto LXM26D servo drive motore a 0,2 kW, 220 V, monofase
LXM26D servo drive motore a 0,2 kW, 220 V, trifase
LXM28... servo drive motore a 0,2 kW, 220 V, monofase
LXM28... servo drive motore a 0,2 kW, 220 V, trifase
LXM28... servo drive motore a 0,2 kW, 110 V, monofase
Tipo di albero Con chiavetta
Diametro dell'albero 14 mm
Lunghezza albero 30 mm
Larghezza chiave 5 mm
Tipo di encoder 20 bits single turn absolute encoder
Freno di stazionamento Senza
Installazione Asian standard flange
Dimensione flangia 60 mm
Collegamento elettrico Free lead
Costante coppia 0,58 Nm/A a 20 °C
Back emf constant 35 V/krpm a 20 °C
Inerzia del rotore 0,16 kg.cm²
Resistenza statore 12,2 Ohm a 20 °C
Induttanza statore 22,5 mH a 20 °C
Costante tempo dello statore elettrico 1,84 ms a 20 °C
Forza radiale max Fr 200 N a 3000 rpm
Forza assiale max Fa 70 N
Brake pull-in power 11,2 W
Tipo di raffreddamento Convezione naturale
Lunghezza 104 mm
Number of motor stacks 1
Diametro collare di centraggio 50 mm
Profondità collare di centraggio 5,5 mm
Numero di fori di montaggio 4
Diametro dei fori di montaggio 5,5 mm
Diamtero del cerchio dei fori di montaggio 70 mm
Distanza albero-flangia 5,5 mm
Peso prodotto 1,02 kg
Ambiente
Grado di protezione IP IP50 IM V3
IP65 IM B5, IM V1
Temperatura ambiente -20…40 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 11,484 cm
Confezione 1: larghezza 14,736 cm
Confezione 1: profondità 26,812 cm
Confezione 1: peso 1,461 kg
Unità di misura confezione 2 S06
Numero di unità per confezione 2 40
Confezione 2: altezza 73,5 cm
Confezione 2: larghezza 60,0 cm
Confezione 2: profondità 80,0 cm
Confezione 2: peso 67,0 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi