|
|
|
BMH0701T06A2A
Servomotore BMH070 1,4Nm albero liscio IP54 SingleT 16 Sin/Cos no freno connettori 90°
|
|
|
Presentazione
Nome dispositivo
|
BMH
|
Tipo prodotto
|
Servo motore
|
Massima velocità meccanica
|
8000 rpm
|
Coppia di stallo continua
|
1,4 Nm per LXM32,U90M2 a 3 A, 230 V, monofase
1,4 Nm per LXM32,D18M2 a 6 A, 115 V, monofase
|
Coppia di stallo max (picco)
|
4 Nm per LXM32,U90M2 a 3 A, 230 V, monofase
4,2 Nm per LXM32,D18M2 a 6 A, 115 V, monofase
|
Potenza nominale di uscita
|
450 W per LXM32,U90M2 a 3 A, 230 V, monofase
350 W per LXM32,D18M2 a 6 A, 115 V, monofase
|
Coppia nominale
|
1,1 Nm per LXM32,U90M2 a 3 A, 230 V, monofase
1,35 Nm per LXM32,D18M2 a 6 A, 115 V, monofase
|
Nominal speed
|
4000 rpm per LXM32,U90M2 a 3 A, 230 V, monofase
2500 rpm per LXM32,D18M2 a 6 A, 115 V, monofase
|
Compatibilità prodotto
|
LXM32,D18M2 a 115 V monofase
LXM32,U90M2 a 230 V monofase
|
Tipo di albero
|
Liscio
|
Grado di protezione IP
|
IP54 Standard
|
Risoluzione del segnale velocità
|
32768 punti/giro
|
Freno di stazionamento
|
Senza
|
Installazione
|
Flangia standard internazionale
|
Collegamento elettrico
|
Connettori a 90° ruotabili
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Lexium 32
|
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
240 V
|
Numero di fasi della rete
|
Trifase
|
Corrente di stallo continua
|
2,85 A
|
Potenza continua
|
1,05 W
|
Irms corrente max
|
9,6 A per LXM32,D18M2
9,6 A per LXM32,U90M2
|
Massima corrente permanente
|
9,56 A
|
Secondo albero
|
Without second shaft end
|
Diametro dell'albero
|
11 mm
|
Lunghezza albero
|
23 mm
|
Tipo di encoder
|
Single turn SinCos Hiperface
|
Dimensione flangia
|
70 mm
|
Number of motor stacks
|
1
|
Costante coppia
|
0,49 Nm/A a 120 °C
|
Back emf constant
|
31,17 V/krpm a 120 °C
|
Numero di poli motore
|
10
|
Inerzia del rotore
|
0,59 kg.cm²
|
Resistenza statore
|
3,2 Ohm a 20 °C
|
Induttanza statore
|
9,1 mH a 20 °C
|
Costante tempo dello statore elettrico
|
2,8 ms a 20 °C
|
Forza radiale max Fr
|
660 N a 1000 rpm
520 N a 2000 rpm
460 N a 3000 rpm
410 N a 4000 rpm
380 N a 5000 rpm
360 N a 6000 rpm
|
Forza assiale max Fa
|
0,2 x Fr
|
Tipo di raffreddamento
|
Convezione naturale
|
Lunghezza
|
122 mm
|
Diametro collare di centraggio
|
60 mm
|
Profondità collare di centraggio
|
2,5 mm
|
Numero di fori di montaggio
|
4
|
Diametro dei fori di montaggio
|
5,5 mm
|
Diamtero del cerchio dei fori di montaggio
|
82 mm
|
Peso prodotto
|
1,6 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
11,200 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
19,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
39,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,205 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P06
|
Numero di unità per confezione 2
|
24
|
Confezione 2: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
60,920 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Senza PVC
|
Sì
|
Garanzia contrattuale
|
|