Presentazione
Nome dispositivo
|
BMH
|
Tipo prodotto
|
Servo motore
|
Massima velocità meccanica
|
6000 rpm
|
Coppia di stallo continua
|
6,2 Nm per LXM32,D18N4 a 6 A, 400 V, trifase
6,2 Nm per LXM32,D18N4 a 6 A, 480 V, trifase
|
Coppia di stallo max (picco)
|
18,4 Nm per LXM32,D18N4 a 6 A, 400 V, trifase
18,4 Nm per LXM32,D18N4 a 6 A, 480 V, trifase
|
Potenza nominale di uscita
|
1600 W per LXM32,D18N4 a 6 A, 400 V, trifase
1600 W per LXM32,D18N4 a 6 A, 480 V, trifase
|
Coppia nominale
|
3,9 Nm per LXM32,D18N4 a 6 A, 400 V, trifase
3,9 Nm per LXM32,D18N4 a 6 A, 480 V, trifase
|
Nominal speed
|
4000 rpm per LXM32,D18N4 a 6 A, 400 V, trifase
4000 rpm per LXM32,D18N4 a 6 A, 480 V, trifase
|
Compatibilità prodotto
|
LXM32,D18N4 a 400...480 V trifase
|
Tipo di albero
|
Con chiavetta
|
Grado di protezione IP
|
IP54 Standard
|
Risoluzione del segnale velocità
|
131072 punti/giro
|
Freno di stazionamento
|
Senza
|
Installazione
|
Flangia standard internazionale
|
Collegamento elettrico
|
Connettori a 90° ruotabili
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Lexium 32
|
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
480 V
|
Numero di fasi della rete
|
Trifase
|
Corrente di stallo continua
|
5,04 A
|
Potenza continua
|
2,36 W
|
Irms corrente max
|
18 A per LXM32,D18N4
|
Massima corrente permanente
|
18,23 A
|
Secondo albero
|
Without second shaft end
|
Diametro dell'albero
|
19 mm
|
Lunghezza albero
|
40 mm
|
Larghezza chiave
|
30 mm
|
Tipo di encoder
|
Single turn SinCos Hiperface
|
Dimensione flangia
|
100 mm
|
Number of motor stacks
|
2
|
Costante coppia
|
1,2 Nm/A a 120 °C
|
Back emf constant
|
77 V/krpm a 120 °C
|
Numero di poli motore
|
10
|
Inerzia del rotore
|
6,28 kg.cm²
|
Resistenza statore
|
1,51 Ohm a 20 °C
|
Induttanza statore
|
7,5 mH a 20 °C
|
Costante tempo dello statore elettrico
|
5 ms a 20 °C
|
Forza radiale max Fr
|
990 N a 1000 rpm
790 N a 2000 rpm
690 N a 3000 rpm
620 N a 4000 rpm
580 N a 5000 rpm
|
Forza assiale max Fa
|
0,2 x Fr
|
Tipo di raffreddamento
|
Convezione naturale
|
Lunghezza
|
160,6 mm
|
Diametro collare di centraggio
|
95 mm
|
Profondità collare di centraggio
|
3,5 mm
|
Numero di fori di montaggio
|
4
|
Diametro dei fori di montaggio
|
9 mm
|
Diamtero del cerchio dei fori di montaggio
|
115 mm
|
Peso prodotto
|
4,92 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
22,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
20,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
6,091 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P06
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
79,500 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Senza PVC
|
Sì
|
Garanzia contrattuale
|