Schneider-Electric
 
BMH1003P07A1A immagine - metel
BMH1003P07A1A
Servomotore BMH100 9Nm albero liscio IP54 MultiT 16 Sin/Cos no freno connettori dritti
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Nome dispositivo BMH
Tipo prodotto Servo motore
Massima velocità meccanica 6000 rpm
Coppia di stallo continua 8,4 Nm per LXM32,D30N4 a 10 A, 400 V, trifase
8,4 Nm per LXM32,D30N4 a 10 A, 480 V, trifase
Coppia di stallo max (picco) 25,1 Nm per LXM32,D30N4 a 10 A, 400 V, trifase
25,1 Nm per LXM32,D30N4 a 10 A, 480 V, trifase
Potenza nominale di uscita 2700 W per LXM32,D30N4 a 10 A, 400 V, trifase
2700 W per LXM32,D30N4 a 10 A, 480 V, trifase
Coppia nominale 6,2 Nm per LXM32,D30N4 a 10 A, 400 V, trifase
6,2 Nm per LXM32,D30N4 a 10 A, 480 V, trifase
Nominal speed 4000 rpm per LXM32,D30N4 a 10 A, 400 V, trifase
4000 rpm per LXM32,D30N4 a 10 A, 480 V, trifase
Compatibilità prodotto LXM32,D30N4 a 400...480 V trifase
Tipo di albero Liscio
Grado di protezione IP IP54 Standard
Risoluzione del segnale velocità 32768 punti/giro x 4096 giri
Freno di stazionamento Senza
Installazione Flangia standard internazionale
Collegamento elettrico Connettori dritti
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma Lexium 32
Tensione alimentazione nominale [Us] 480 V
Numero di fasi della rete Trifase
Corrente di stallo continua 7,69 A
Potenza continua 3,3 W
Irms corrente max 29,1 A per LXM32,D30N4
Massima corrente permanente 29,1 A
Secondo albero Without second shaft end
Diametro dell'albero 19 mm
Lunghezza albero 40 mm
Tipo di encoder Multiturn SinCos Hiperface
Dimensione flangia 100 mm
Number of motor stacks 3
Costante coppia 1 Nm/A a 120 °C
Back emf constant 63,5 V/krpm a 120 °C
Numero di poli motore 10
Inerzia del rotore 9,37 kg.cm²
Resistenza statore 0,63 Ohm a 20 °C
Induttanza statore 4 mH a 20 °C
Costante tempo dello statore elettrico 6,3 ms a 20 °C
Forza radiale max Fr 1050 N a 1000 rpm
830 N a 2000 rpm
730 N a 3000 rpm
660 N a 4000 rpm
610 N a 5000 rpm
Forza assiale max Fa 0,2 x Fr
Tipo di raffreddamento Convezione naturale
Lunghezza 192,6 mm
Diametro collare di centraggio 95 mm
Profondità collare di centraggio 3,5 mm
Numero di fori di montaggio 4
Diametro dei fori di montaggio 9 mm
Diamtero del cerchio dei fori di montaggio 115 mm
Peso prodotto 6,5 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 22,0 cm
Confezione 1: larghezza 20,0 cm
Confezione 1: profondità 40,0 cm
Confezione 1: peso 6,8 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months