Schneider-Electric
 
BMH1401P17F2A immagine - metel
BMH1401P17F2A
Servomotore BMH140 10Nm albero con chiavetta IP54 MultiT 16 Sin/Cos freno connettori 90°
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Nome dispositivo BMH
Tipo prodotto Servo motore
Massima velocità meccanica 4000 rpm
Coppia di stallo continua 10,3 Nm per LXM32,D30M2 a 10 A, 230 V, monofase
10,3 Nm per LXM32,D30N4 a 10 A, 400 V, trifase
10,3 Nm per LXM32,D30N4 a 10 A, 480 V, trifase
Coppia di stallo max (picco) 30,8 Nm per LXM32,D30M2 a 10 A, 230 V, monofase
30,8 Nm per LXM32,D30N4 a 10 A, 400 V, trifase
30,8 Nm per LXM32,D30N4 a 10 A, 480 V, trifase
Potenza nominale di uscita 1450 W per LXM32,D30M2 a 10 A, 230 V, monofase
2400 W per LXM32,D30N4 a 10 A, 400 V, trifase
2400 W per LXM32,D30N4 a 10 A, 480 V, trifase
Coppia nominale 6,9 Nm per LXM32,D30M2 a 10 A, 230 V, monofase
7,7 Nm per LXM32,D30N4 a 10 A, 400 V, trifase
7,7 Nm per LXM32,D30N4 a 10 A, 480 V, trifase
Nominal speed 2000 rpm per LXM32,D30M2 a 10 A, 230 V, monofase
3000 rpm per LXM32,D30N4 a 10 A, 400 V, trifase
3000 rpm per LXM32,D30N4 a 10 A, 480 V, trifase
Compatibilità prodotto LXM32,D30M2 a 230 V monofase
LXM32,D30N4 a 400...480 V trifase
Tipo di albero Con chiavetta
Grado di protezione IP IP54 Standard
Risoluzione del segnale velocità 32768 punti/giro x 4096 giri
Freno di stazionamento Con
Installazione Flangia standard internazionale
Collegamento elettrico Connettori a 90° ruotabili
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma Lexium 32
Tensione alimentazione nominale [Us] 480 V
Numero di fasi della rete Trifase
Corrente di stallo continua 8,58 A
Potenza continua 2,85 W
Irms corrente max 29,8 A per LXM32,D30M2
29,8 A per LXM32,D30N4
Massima corrente permanente 29,8 A
Secondo albero Without second shaft end
Diametro dell'albero 24 mm
Lunghezza albero 50 mm
Larghezza chiave 40 mm
Tipo di encoder Multiturn SinCos Hiperface
Coppia di attesa 18 Nm freno di stazionamento
Dimensione flangia 140 mm
Number of motor stacks 1
Costante coppia 1,2 Nm/A a 120 °C
Back emf constant 77,4 V/krpm a 120 °C
Numero di poli motore 10
Inerzia del rotore 17,96 kg.cm²
Resistenza statore 0,69 Ohm a 20 °C
Induttanza statore 6,7 mH a 20 °C
Costante tempo dello statore elettrico 9,7 ms a 20 °C
Forza radiale max Fr 1930 N a 1000 rpm
1530 N a 2000 rpm
1340 N a 3000 rpm
Forza assiale max Fa 0,2 x Fr
Brake pull-in power 18 W
Tipo di raffreddamento Convezione naturale
Lunghezza 187 mm
Diametro collare di centraggio 130 mm
Profondità collare di centraggio 3,5 mm
Numero di fori di montaggio 4
Diametro dei fori di montaggio 11 mm
Diamtero del cerchio dei fori di montaggio 165 mm
Peso prodotto 10,3 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 26,0 cm
Confezione 1: larghezza 20,0 cm
Confezione 1: profondità 60,0 cm
Confezione 1: peso 10,6 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months