Schneider-Electric
 
BMH1403P17A2A immagine - metel
BMH1403P17A2A
Servomotore BMH140 22,5Nm albero con chiavetta IP54 MultiT 16 Sin/Cos no freno connettori 90°
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Nome dispositivo BMH
Tipo prodotto Servo motore
Massima velocità meccanica 4000 rpm
Coppia di stallo continua 24 Nm per LXM32,D72N4 a 24 A, 400 V, trifase
24 Nm per LXM32,D72N4 a 24 A, 480 V, trifase
Coppia di stallo max (picco) 71,8 Nm per LXM32,D72N4 a 24 A, 400 V, trifase
71,8 Nm per LXM32,D72N4 a 24 A, 480 V, trifase
Potenza nominale di uscita 4700 W per LXM32,D72N4 a 24 A, 400 V, trifase
4700 W per LXM32,D72N4 a 24 A, 480 V, trifase
Coppia nominale 13,92 Nm per LXM32,D72N4 a 24 A, 400 V, trifase
13,92 Nm per LXM32,D72N4 a 24 A, 480 V, trifase
Nominal speed 3000 rpm per LXM32,D72N4 a 24 A, 400 V, trifase
3000 rpm per LXM32,D72N4 a 24 A, 480 V, trifase
Compatibilità prodotto LXM32,D72N4 a 400...480 V trifase
Tipo di albero Con chiavetta
Grado di protezione IP IP54 Standard
Risoluzione del segnale velocità 32768 punti/giro x 4096 giri
Freno di stazionamento Senza
Installazione Flangia standard internazionale
Collegamento elettrico Connettori a 90° ruotabili
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma Lexium 32
Tensione alimentazione nominale [Us] 480 V
Numero di fasi della rete Trifase
Corrente di stallo continua 18 A
Potenza continua 4,8 W
Irms corrente max 62,3 A per LXM32,D72N4
Massima corrente permanente 62,3 A
Secondo albero Without second shaft end
Diametro dell'albero 24 mm
Lunghezza albero 50 mm
Larghezza chiave 40 mm
Tipo di encoder Multiturn SinCos Hiperface
Dimensione flangia 140 mm
Number of motor stacks 3
Costante coppia 1,34 Nm/A a 120 °C
Back emf constant 85,9 V/krpm a 120 °C
Numero di poli motore 10
Inerzia del rotore 47,5 kg.cm²
Resistenza statore 0,22 Ohm a 20 °C
Induttanza statore 3 mH a 20 °C
Costante tempo dello statore elettrico 13,6 ms a 20 °C
Forza radiale max Fr 2420 N a 1000 rpm
1920 N a 2000 rpm
1680 N a 3000 rpm
Forza assiale max Fa 0,2 x Fr
Tipo di raffreddamento Convezione naturale
Lunghezza 232 mm
Diametro collare di centraggio 130 mm
Profondità collare di centraggio 3,5 mm
Numero di fori di montaggio 4
Diametro dei fori di montaggio 11 mm
Diamtero del cerchio dei fori di montaggio 165 mm
Peso prodotto 16 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 19,500 cm
Confezione 1: larghezza 26,000 cm
Confezione 1: profondità 60,000 cm
Confezione 1: peso 17,724 kg
Unità di misura confezione 2 P06
Numero di unità per confezione 2 6
Confezione 2: altezza 75,000 cm
Confezione 2: larghezza 80,000 cm
Confezione 2: profondità 60,000 cm
Confezione 2: peso 114,344 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months